Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Pt100 RTD温度计,TST310,导线探头

iTHERM CableLine TST310
导线探头

公制热电阻温度计,带连接导线,可用于过程和实验室应用

TST310
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 测量精度

    Cl. A ,遵循IEC 60751标准
    Cl. B ,遵循IEC 60751标准
    Cl. AA ,遵循IEC 60751标准

  • 响应时间

    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:25 bar (363 psi)

  • 工作温度范围

    PT 100:
    -50...400 °C
    (-58...752 °F)

  • 所需最大插入深度

    最大10,000.00 mm (393.70'')

应用领域

RTD探头安装简单,在普通过程应用中测量温度可靠、准确,提供了较高的操作安全性。探头特别适合用于机械设备,实验室仪器和工厂中测量气态和液态戒指,例如空气、水和油。探头外壳不用增加保护套管,直接与过程介质接触,能迅速准确地探测温度瞬间变化

优势

  • 符合用户要求的插入长度,不同的过程连接,灵活性高

  • 响应时间迅速

  • 单、双Pt100传感器可达到IEC 60751 B、A或AA级精确度

  • 可在危险场所使用:本质安全((Ex ia)和无火花(Ex nA)

  • 船级认证

Fundamental选型

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products