尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

能量管理仪和应用管理仪

能量管理仪和应用管理仪,用于过程值监测

能量管理仪和应用管理仪,用于过程值监测
7 产品
排序方式:
过滤

能量管理仪和应用管理仪

在产品查找器中输入产品特征,用户即可查找合适的测量仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。

能量管理仪和应用管理仪介绍

加热和冷却均属于高能耗过程。鉴于成本持续上涨,以及能源成本在工业总生产成本中的占比高达40%(取决于具体行业),能源优化成为了当下非常热门的话题。而能源优化的基础在于记录能量流。这恰恰是能量管理仪和应用管理仪能够发挥作用的地方。仪表基于流量、温度或压力计算液体和蒸汽的能量值。除了精准测量外,此系列中的多款仪表还可用于直接控制系统,以及记录各类工业应用中的流量和船舶加油数据。

Endress+Hauser提供用途广泛的能量管理仪和应用管理仪,面向多样化应用场景与行业需求,助力实现工艺流程的优化设计。

EngyCal

Endress+Hausser的EngyCal系列包括EngyCal RH33(可标定液体热量计量仪)和EngyCal RS33(蒸汽计算仪)。两款仪表均配备流量、温度和压力传感器输入,用于计算液体的热能或蒸汽的质量流量和能量流。

Memograph

Memograph M RSG45高级数据和能源管理仪用于处理过程值,能够灵活满足不同应用的需求。选购能量应用软件包后,仪表即可在水和蒸汽应用中计算质量流量和能量流。

批量控制仪

RA33批量控制仪用于记录流量以及控制阀和泵的输出信号,确保按预设定量精确装车。通过温度/密度补偿功能校正体积测量值。

船舶加油计量仪

SBC600船舶加油计量仪采集、显示和储存所有连接设备的加油数据,并基于这些数据创建批次报告和测量记录,实现高精度、高效率船舶加油。

流量计算机

Flow-X流量计算机基于先进技术,提供气体体积转换、事件记录、参数记录和报告功能。仪表满足严苛工况要求,是搭配FLOWSIC超声气体流量计、实现交接计量气体测量解决方案的理想选择。

测量原理

安全数据记录系统测量连接的输入信号,并按需计算各个应用的所需信息。仪表显示屏上显示上述信息,同时储存在自带或外接储存单元中。传输至上层系统中(例如个人计算机中)的过程信息能够长期保存,按下按钮随时可供查询。

所有这些仪表在使用过程中均无磨损(无需纸笔),因此能够节省时间和成本。

通过不同类型的接口将仪表集成至先进的测量数据记录和过程自动化系统中。支持图形化显示,能量管理仪和应用管理仪可用于上游工艺,实现快速现场响应。

算术计算和逻辑分析功能完美结合,共同完成复杂计算和自动测量信号分析。

优势

  • 全行业通用的能量管理方式
  • 高数据安全性
  • 进行气体、液体、蒸汽和水的质量、热量、净流量、热差值与热量计算
  • 单台仪表胜任多达六种应用的数据计算
  • 支持日志功能,记录错误信息和参数变更(含日期和时间)
  • 集中管理及归档数据和报告
  • 满足严苛的计量交接应用要求

资料下载

查找更多资料

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon 下载
document icon
系统产品和数据管理解决方案手册
系统产品和数据管理解决方案——为您的测量点提供完整的技术闭环
download icon 下载