F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
New
比较
测量值
粉尘浓度(根据重量对比测量), 气体流速, 气体压力,气体温度
工艺过程温度
–20 °C ... +200 °C
工艺过程压力
–70 hPa ... 10 hPa
工艺过程温度
-40 °C ... +220 °C
测量范围
散射光强度: 0 ... 7.5 mg/m3 / 0 ... 3,000 mg/m3 测量范围可自由选择;九种预设测量范围 (0 ~ 7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 SI)
测量值
散射光强度, 粉尘浓度(根据重量对比测量)
工艺过程温度
PVDF气体取样探头: ≤ +120 °C 钢和哈氏合金气体取样探头:≤ +220 °C 可按要求提高更高温度的设计
认证测量量程
粉尘浓度: 0 ... 7.5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
工艺过程温度
–40 °C ... +600 °C
一致性
认证用于需要许可证的工厂, 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
工艺过程温度
–40 °C ... +600 °C
一致性
TÜV 型式测试 中国 CPA,CCEP 认证
测量值
散射光强度, 粉尘浓度mg/m3(通过重量法对比测量得出)
工艺过程温度
标准温度版本 DHSP-T2xx: –40 °C ... +220 °C 高温版本 DHSP-T4xx: –40 °C ... +400 °C
设备版本
标准 (QAL1) Ex-3K (Ex zone 2/22) Ex-2K (Ex zone 1/21)
测量值
透射率、不透明度、相对不透明度、 消光度、粉尘浓度
工艺过程温度
–40 °C ... +600 °C
测量范围
透射率: 100 ... 80 % / 100 ... 0 % 不透明度: 0 ... 20 % / 0 ... 100 % 相对不透明度: 0 ... 20 % / 0 ... 100 % 吸光度: 0 ... 0.1 / 0 ... 2 粉尘浓度: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ 测量取决于测量范围和颗粒性质
测量值
透射率、不透明度、相对不透明度、消光度、 粉尘浓度
工艺过程温度
–40 °C ... +600 °C
测量范围
透射率 :100 ... 50 % / 100 ... 0 % 不透明度: 0 ... + 50 % / 0 ... 100 % 相对不透明度: 0 ... + 50 % / 0 ... 100 % 吸光度: 0 ... + 0.3 / 0 ... 1 粉尘浓度: 0 ... + 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ 测量取决于测量范围和颗粒性质
测量值
透射率、不透明度、相对不透明度、消光度、粉尘浓度mg/m3(通过重量法对比测量得出)
工艺过程温度
–40 °C ... +600 °C
测量范围
透射率: 100 ... 90 % / 100 ... 0 % 不透明度: 0 ... 10 % / 0 ... 100 % 相对不透明度: 0 ... 10 % / 0 ... 100 % 吸光度: 0 ... 0.045 / 0 ... 2 粉尘浓度: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ 测量取决于测量范围和颗粒性质
颗粒测量设备
我们的产品查找器可帮助您通过产品特性搜索合适的测量设备、软件或系统组件。
环境的可持续保护有赖于对粉尘和颗粒排放物的检测和精确测量。这是因为粉尘颗粒,尤其是来自工业厂房的粉尘颗粒,会对人类和自然区域产生重大影响。室内空气中颗粒物的监测也变得越来越重要。我们的产品系列齐全,测量范围和气体管道直径从小到大,即使是困难的测量任务,如湿气中的粉尘测量,我们也能提供合适的解决方案。当然,我们还提供经过适用性测试的设备以及具有零点和参考点自动测试功能的设备。在某些设备中,还可以选择污染监测或自动自动对准等功能,这些功能使我们的粉尘测量设备更加出色。
粉尘测量
根据边界条件的不同,散射光或透射率测量可能更适合检测粉尘浓度。根据透射率测量原理,测量是基于颗粒对光束的吸收衰减。散射光测量原理有两种选择:后向散射测量的是颗粒反射的光。在正向散射中,测量的是入射光在正向的折射或衍射散射的辐射。我们在粉尘测量设备中提供所有这些测量原理,以最佳方式满足测量任务的不同要求。
散射光测量:小浓度灰尘的正确选择
在散射光测量中,辐射光会被气体混合物中的颗粒散射,并被灵敏的接收器检测到。由于灵敏度高,散射光原理特别适用于低浓度粉尘,甚至低于 1 mg/m³。根据系统的特定要求和颗粒特性,可以使用前向散射或后向散射。无论气体速度、湿度或粉尘颗粒电荷如何,这两种测量原理都能获得稳定、可重复的测量结果。作为经验丰富的粉尘测量设备制造商,我们可提供正向和反向散射测量设备。
透射率测量技术:在高粉尘浓度和不均匀介质中进行测量
透射率测量技术可检测灰尘颗粒对光线的衰减。透射粉尘测量设备非常适合中高浓度粉尘和大直径气体管道。应用领域包括排放和过程监控以及室内空气监控。测量设备可对整个气体管道直径进行测量,从而部分补偿颗粒分布的不均匀性。因此,测量结果非常具有代表性。测量装置不突出于气体管道,因此不会直接接触腐蚀性工艺气体。可选的污染校正功能可对光学表面的逐渐脏污进行补偿。测量结果可以粉尘浓度或透射率、吸光度和不透明度形式输出。
Scattered light and transmission dust measuring devices
PDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
下载
排放监测解决方案
PDF, 4.9 MB
一套完整的持续排放监测解决方案。我们提供面向未来的定制化技术,精准适配各工业领域的测量需求。
下载
Waste
PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
下载
成功案例
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
成功案例
Discover how a power plant in Kuopio modernized emissions monitoring with the MCS200HW analyzer system, combining reliable operation, regulatory compliance, and reduced maintenance effort.
学习文章
环境的可持续保护离不开对粉尘及颗粒物排放的检测和精确测量。了解创新测量技术如何发挥巨大作用。
相关主题
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
/
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受