©Endress+Hauser
产品规格参数
测量值
散射光强度, 粉尘浓度mg/m3(通过重量法对比测量得出)
工艺过程温度
标准温度版本 DHSP-T2xx: –40 °C ... +220 °C 高温版本 DHSP-T4xx: –40 °C ... +400 °C
设备版本
标准 (QAL1) Ex-3K (Ex zone 2/22) Ex-2K (Ex zone 1/21)
应用领域
DUSTHUNTER SP100 通过了适用性测试,可测量探头型号设备中,少量至中等的粉尘含量。特别适用于厚壁和双壁烟道,由于仅能在一侧安装。此测量基于光的前向散射。该设备集成了零点和参照点以及污染控制的自动监测功能。
电厂和垃圾焚烧站的排放监测
监测过滤设备
在废气或排气管道内测量
概览:
单侧安装
适用于少量至中等的粉尘含量
零点和参考点测试的自动检查
可提供哈氏合金材质用于腐蚀性气体
适用于小至中等的烟道直径
用于防爆区 2/22 或 1/21 的设备规格
优势
厚壁和双壁烟道的理想选择
通过了 EN 15267 的适用性测试
具有自检测和污染控制功能,降低了维护成本
无需注册,安装快速
Loading alternative products
成功案例
实时测量氢气质量
Enapter公司选用Endress+Hauser的光学分析测量技术测定产出氢气的纯度
阅读完整案例
天然气涡轮机用混合氢能
Long Ridge Energy发电站是清洁氢能在全球电力与能源行业的成功应用典范。
阅读完整案例
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
您可能感兴趣的还有
相关主题
SOPAS ET
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
更多信息
测量值
散射光强度, 粉尘浓度mg/m3(通过重量法对比测量得出)
设备版本
标准 (QAL1) Ex-3K (Ex zone 2/22) Ex-2K (Ex zone 1/21)
测量范围
粉尘浓度: 0 ... 7.5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
工艺过程温度
标准温度版本 DHSP-T2xx: –40 °C ... +220 °C 高温版本 DHSP-T4xx: –40 °C ... +400 °C
工艺过程压力
带 MCU - P 控制单元: –50 hPa ... 10 hPa 带外部吹扫空气单元: –50 hPa ... 30 hPa 使用仪表空气(来自客户) –50 hPa ... 100 hPa
一致性
认证用于需要许可证的工厂, 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
防爆认证
3G, 3D 2G, 2D, Gb, Db (Ex variants)
下载排行榜
DUSTHUNTER SP100 – proven probe design with
forward scattered light measurement
The DUSTHUNTER SP100 is a typeapproved measuring device with probe for very low to medium dust concentrations.
语言:
英语
版本:
01/01/2025
文件大小:
3 MB
文件名:
8030066_IN_DUSTHUNTER_SP100_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
Product family: DUSTHUNTER, FLOWSIC, FWE200DH
Product root: IDFW200-, IDSB100-, IDSB30-, IDSP100-, IDSP30-, IDT100-, IDT200-, IDT50-, IFL100-, IFL1FX-
Region: Canada/USA
Approval agency: CSA
Protection: Cl. I Div. 2
语言:
英语
版本:
28/11/2025
文件大小:
369.7 KB
文件名:
9196506_02_AP_MCU_MCUP_en_CSA_cCSAus_10CA2258948X_Rev05.pdf
28文档
DUSTHUNTER SP30/SP100 Test Equipment
Test equipment for the linearity test (bi-lingual, also in German)
语言:
英语
版本:
01/01/2025
文件大小:
938.8 KB
文件名:
8030720_AE00_TI_DUSTHUNTER_SP_linearity_ml_V0-2_2012_12_EHS.pdf
EN
ZH
德语 French 俄语
01/01/2025
语言:
中文
版本:
01/01/2025
文件大小:
3.8 MB
文件名:
8030526_AE00_OI_DUSTHUNTER_SP100_Ex_2K_zh_V1-0_2021-10_EHS.pdf
Dust Concentration Monitor
EN
ZH
波斯尼亚语 丹麦语 德语 西班牙语 爱沙尼亚语 芬兰语 French 意大利语 韩语 波兰语 葡萄牙语 俄语 瑞典语 土耳其语
01/01/2025
语言:
英语
版本:
01/01/2025
文件大小:
5.3 MB
文件名:
8029854_YWL2_OI_DUSTHUNTER_SP100_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
This device is used for both emission and process measurement and is intended for use in potentially explosive gas or dust atmospheres.
语言:
英语
版本:
01/01/2025
文件大小:
5.8 MB
文件名:
8029849_AE00_OI_DUSTHUNTER_SP100_Ex_3K_en_V3-1_2023-05_EHS.pdf
for non-Ex analyzer devices (multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
语言:
英语
版本:
01/01/2025
文件大小:
2.4 MB
文件名:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe (multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)
语言:
英语
版本:
01/01/2025
文件大小:
2.2 MB
文件名:
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
Solutions for waste-to-energy plants
Endress+Hauser offers ideal automation and safety solutions for collection, sorting and recycling of waste.
语言:
英语
版本:
01/01/2025
文件大小:
2.4 MB
文件名:
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
语言:
英语
版本:
21/05/2026
文件大小:
4.9 MB
文件名:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni Ampio portfolio e vasta esperienza
语言:
意大利语
版本:
27/05/2025
文件大小:
4.5 MB
文件名:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
Endress+Hauserの散乱光方式および透過光方式のダスト測定装置 による、業界最高水準のダスト測定テクノロジー
语言:
日语
版本:
09/10/2025
文件大小:
26.6 MB
文件名:
CP01597CJA_0125_Dust_Measuring_Devices_LowRes.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
PROTECTIVE TUBE DHSP-TXH1 MOUN.
MOTOR,DC 12V DHSP-TXX1 ASSEMBLED
PROTECTIVE TUBE DHSP-TXH2 MOUN.
SP-SET PROT.TUBE SP100EX 735MM T2V2
R-SET O-RING CASE SP100EX
SP-SET LOCK SCREW LASER ADJUSTMENT EX3K
PROTECTIVE TUBE DHSP-TXV1 MOUN COATED
PROTECTIVE TUBE DHSP-TXV2 MOUN COATED
BATTERY,BUTTON BR1632A SP
FUSE LINKS T4A0 AT POUCH SP
SET SPARE A.WEAR PARTS DHSP100EX2K
PCBA-E/A-PROCESSOR W.FW MCUDHEX-E SP
COVER DHSP-TXKX COATED CRC
GASKET COVER MCU100-NX5X 2982988 2.2
CHECK VALVE G1/4" 0,1BAR FKM SS
O-RING 57 4.5 FPM 80 VITON
CHECK VALVE G1/2" 0,01BAR FKM SS
FEM.CON.ST.CAB.SH 6P+E C250V 10A IP67
DHSP法兰密封圈 FOR DHSP NL 435/735 MM
烧结金属过滤器 DA20DI1640 SIKA-R100
DHSP法兰密封垫K150 (FOR DHSP NL 1035/1335 MM)
SP-SET LOCK FOR WEATHER PROOF COVER
ZEISS CLEANING SPRAY 2X60ML + MCLOTH 18
CABLE,FEM /FEM SINGLE CONDUC.0,34 0,4M
DH连接电缆 PLUG CONNECTOR/PLUG 7 POLE
CABLE SCREW CONNECTION SP
RV-BLOWER 24VDC/ 2A 110CBM/H 40W
超声波流量计供电模块 24VDC, 75W, 3,2 A
FUSE LINKS T2A0 AT POUCH (10PK)
SP-SET PROT.TUBE SP100EX 435MM T2V1
SP-SET PROT.TUBE SP100EX 435MM T4V1
SP-SET PROT.TUBE SP100EX 735MM T4V2
SP-SET CONNECTOR PROTECT. CLAMP SP100EX
CABLE GLANDS MCUDH-EX3K SP
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受