超声波物位测量
使用超声波物位仪进行液体和固体介质的连续物位测量。
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi)
最大测量距离
Liquids: 3 m (9.8 ft),
Solids: 1.2 m (3.9 ft)
主要接液部件
PVDF (IP68 / NEMA6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...4 bar abs
(10...58 psi)
最大测量距离
5 m (16ft)
主要接液部件
PVDF(整体焊接,IP68 / NEMA 6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...105 °C
(-40...221 °F)
30分钟:135 °C / 275 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...4 bar abs
(10...58 psi)
最大测量距离
5 m (16 ft)
主要接液部件
316PVDF(整体焊接,IP68 / NEMA 6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...95 °C
(–40...203 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...4 bar abs
(10 psi ... 58 psi)
最大测量距离
Liquids: 20 m (65 ft),
Solids: 10 m (33 ft)
主要接液部件
PVDF(整体焊接,IP68 / NEMA 6P)
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...95 °C
(-40...203 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...3 bar abs
(10...43 psi)
最大测量距离
15 m (50 ft)
主要接液部件
UP(非饱和树脂)
硅/ Al PTFE涂层
测量精度
+/- 2mm + 测量距离的0.17%
过程温度
-40...80 °C
或150 °C
(-40...176 °F
或302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...1.5 bar abs
(10...22 psi)
最大测量距离
45 m (148 ft)
主要接液部件
UP(不饱和聚酯)
硅 / PE泡沫(80°C / 176°F)
硅 / 不锈钢(150°C / 302°F)
测量精度
+/- 3mm或设定量程的+/- 0.2 %
过程温度
-20...60 °C
(-4...140 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7... 3 bar abs
(10...44 psi)
最大测量距离
传感器1-1/2":2m (6.6 ft)
传感器2":3.5m (11ft)
主要接液部件
PP/EPDM
退市 - 查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMU40
产品名称
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU40
产品状态
In phase out
退市时间
6/2026
停止下单时间
4/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
4/2031
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
测量精度
+/- 2mm或设定量程的+/- 0.2 %
过程温度
-40...80 °C
(-40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...3 bar abs
(10...44 psi)
最大测量距离
2 m (6 ft)
主要接液部件
PVDF
退市 - 查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMU41
产品名称
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU41
产品状态
In phase out
退市时间
6/2026
停止下单时间
4/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
4/2031
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
测量精度
+/- 2mm或设定量程的+/- 0,2 %
过程温度
-40...80 °C
(–40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7...3 bar abs
(10...44 psi)
最大测量距离
Liquids: 8 m (26 ft),
Solids: 3.5 m (11 ft)
主要接液部件
PVDF
退市 - 查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMU42
产品名称
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU42
产品状态
In phase out
退市时间
6/2026
停止下单时间
4/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
4/2031
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
测量精度
+/- 4mm或设定量程的+/- 0.2 %
过程温度
-40...80 °C
(–40...176 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7 bar ... 2.5 bar abs
(10 psi ... 36 psi)
最大测量距离
Liquids: 10 m (33 ft),
Solids: 5 m (16 ft)
主要接液部件
PVDF
超声波物位测量
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
超声波物位测量
使用Prosonic物位仪在流体、浆料、污泥和粉末,以及粗糙固料中进行连续非接触式和免维护超声波物位测量。测量不受介电常数、密度或湿度的影响,传感器的自清洁功能还使其不受粘附的影响。点击以下按钮查看更多Prosonic超声波物位测量仪表。
超声波方法是成熟的经济型液体和固体解决方案。提供一体式和分体式仪表。测量原理基于易设计、装配、快速安全调试,长使用寿命和降低维护成本。典型应用包括磨损性和腐蚀性介质,即使在恶劣环境条件下。
超声波测量:测量原理
Prosonic基于行程时间原理工作。超声波物位仪发射超声波脉冲,信号在介质表面发生反射,仪表检测返回信号。超声波信号的行程时间与传输距离成正比。如果罐体结构已知,可以计算出物位值。
优势
- 非接触式和免维护测量
- 测量不受介质属性的影响,例如:介电常数值或密度
- 无需加料或排放标定
- 通过超声波探头膜片的振动实现自清洁功能
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。