光度计
适用于所有行业的紫外(UV)吸收和NIR / VIS吸收在线测量产品
过程温度
-10 to 140 °C (14 to 284 °F)
过程压力
Pneumatic drive: 16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F)
Manual drive: 8 bar up to 140 °C (116 psi up to 284 °F)
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
防护等级
Cabinet device: IP20 shock protection
External display: IP66
Field device: IP 66/67
过程温度
29.5...82.5 mm
(1.16...3.25 inch)
过程温度
0 to 135°C (32 to 275 °F)
过程压力
最大10 bar (145 psi),25°C (77°F)时
过程温度
0...130 °C (32...194 °F)
过程压力
最大100 bar (1450 psi),取决于材料,平均直径和过程连接
测量范围
0...3 AU
0...6 OD(取决于光程)
过程温度
0...90°C (32...194°F),连续测量最高130°C (266°F),在2小时内
过程压力
管道安装的最大压力为10 bar (150 psi)
测量范围
0...2.5 AU
0...50 OD(取决于光程)
过程温度
0...90 °C (32...194 °F),连续测量,最高130°C (266°F),在2小时内
过程压力
0...100 bar(取决于流通式安装支架)
测量范围
0...2.5 AU
过程温度
0...90 °C (32...194 °F),连续测量,最高130°C (266°F),在2小时内
过程压力
0...100 bar(取决于流通式安装支架)
光度计
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
光度计
紫外(吸收)、NIR和VIS光度计能够进行在线高精度浓度、色度和浊度测量。采用卫生型设计,特别适用于色谱分析、发酵、过滤、相分离和结晶过程。产品具有高温和高压稳定性,确保安全的冷凝水监测或热交换器泄露检测。 点击以下按钮查看我们的光度计系列产品。
如何选择光度计
我们的光度计广泛应用于生命科学、制药、食品和饮料、化工和油气等行业。根据应用选择传感器。按需选择光学传感器的波长。例如:选择NIR吸光度测量细胞生长或选择双波长测量色度。选择采用散射光原理的浊度传感器进行过滤器控制,确保在危险区中使用防爆型光度计。
©Endress+Hauser
吸光度测量
根据Lambert-Beer定律,射入光线与介质的相互作用是吸光度测量的基础。光源向介质发射光线,由检测器检测光线。检测通过过滤器的光线波长,光电二极管检测光强度并将其转换成光电流。
接收到的光强度与被测物质浓度成正比。最后,变送器将其转换成吸光度单位(AU)或光学密度(OD)。
©Endress+Hauser
吸光度即为射入光线的衰减度测量
散射光浊度测量
进行浊度测量时,光源向介质发射聚焦光束。光线接触到介质中的颗粒后发生散射。接收器测量散射光,从而测定浊度。浊度较低时,使用11°前向散射测量比较合适。较小颗粒的散射强度较弱,较大颗粒的散射强度较强。过滤器工作中断能够立即被检测,此方法良好适用于过滤监测。
©Endress+Hauser
优势
- 使用我们的光度计进行在线紫外(UV)吸收、NIR、VIS和浊度测量,替代耗时的取样操作和实验室测量,防止产品被污染。
- 我们的光度计仅需使用一台Liquiline CM44P变送器即可便捷地与pH、电导率或溶解氧传感器配套使用。提供完美的过程质量监测应用软件包。
- 基于简单的光学测量原理工作,我们的分光光度计无需使用试剂,与其他参数的相互干扰灵敏度低。
- 我们提供NIST可溯源认证的标定过滤器,替代复杂的标液的液体标定,降低了维护工作量。
- 光度计采用小体积流通腔室,能够快速测量,优化产品产量。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。