Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
OUSAF44紫外吸收传感器能够精确监控过程中的产品浓度。

紫外吸收传感器
OUSAF44

用于在线产品定量测量的传感器

OUSAF44
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    0...2.5 AU
    0...50 OD(取决于光程)

  • 过程温度

    0...90 °C (34...194 °F)
    最高 130 °C (266 °F),2小时

  • 过程压力

    最大100 bar(取决于流通式安装支架OUA260)

应用领域

OUSAF44紫外吸收传感器可监控过程介质中的产品浓度。滤波性能可实现线性输出,且测量结果与实验室分析值具有一致性。为您提供快速可靠的过程信息,提高产品成品率。专利的EasycalTM系统可实现NIST溯源在线干标。OUSAF44通过防爆认证,可以在危险区中使用(ATEX、FM),适用于卫生过程(CIP/SIP清洗)。

The OUSAF44 传感器可用于UV吸收测量:

  • 蛋白质浓度测量

  • 色谱法控制

  • 渗透和滞留物监测

  • 有机化合物浓度测量

  • 芳烃检测

  • 过滤器监测

取得国际防爆认证,如ATEX和FM认证,可用于爆炸危险区域

优势

  • 快速可靠的监测产品浓度,提高过程控制质量,并简化质量控制

  • 测量值与实验室结果高度一致

  • 专利的EasycalTM 系统可实现NIST溯源在线干标

  • 传感器使用寿命长,操作稳定 ,维护量低

  • 滤波性能确保高线性度

  • 耐CIP和SIP清洗

  • FM和ATEX认证,适用于危险区应用