Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

浊度传感器和变送器

产品可以在各行各业中可靠进行浊度和总固体浓度/悬浮固体浓度测量

用于饮用水、过程水、污水和公用事业测量浊度传感器和变送器
29 产品
排序方式:
过滤

浊度传感器和变送器

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

浊度传感器和变送器

在许多不同的应用中,质量保证和过程控制都离不开浊度测量,例如饮用水生产、废水监测和污水处理厂中的污泥浓度测量,海水淡化项目中海水进水口监测或乳品厂中的产品损耗检测。点击以下按钮查看我们的总固体浓度和悬浮固体浓度传感器如何为您的应用提供支持。

如何选择浊度传感器

我们提供的浊度传感器在水和污水、食品和饮料、化工、生命科学、电力行业中使用!根据应用选择传感器:使用浊度传感器测量低浊介质,例如饮用水。使用悬浮固体浓度传感器测量高浊介质,例如废水。在浊度值剧烈波动的应用中使用吸光度传感器获取明确测量结果,例如可靠检测产品损耗。

总固体浓度和悬浮固体浓度测量

总固体浓度传感器或悬浮固体浓度传感器采用背向散射光技术。仪表内安装有LED光源和两个光线检测器,分别呈90度和135度放置。介质中的固体颗粒导致光源射入的光线散射。基于检测器接收到的散射光强度计算介质的浊度或固体浓度。变送器按照设定单位显示最后的总固体浓度值或悬浮固体浓度值,例如g/l或%TS。

使用比浊法传感器测量浊度

传感器基于比浊法测量浊度,符合ISO 7027 / EN 27027标准。仪表中安装有LED光源和90度放置的光线检测器。光源向介质方向发射光线,在设定范围内一旦光线碰到颗粒,立即发生散射。检测器将接收到的光线强度转换成电信号。随后信号转换成最终浊度值,变送器中显示设定单位的浊度值。

使用吸光度传感器测量浊度

吸光度浊度仪表测量介质中颗粒的吸光度。仪表内安装有LED光源和直接安装在光源的对面的光线检测器。介质中颗粒会导致发射的光线出现衰减,检测器将其转换成电信号,并随后转换成最终浊度值。我们提供先进的传感器,带第二套不同光程长度的光源-检测器,可以提高测量可靠性。

优势

  • 我们为您提供完整的浊度测量产品:浊度传感器、总固体浓度传感器、悬浮固体浓度传感器,搭配浊度变送器和附件使用。
  • 我们的浊度探头使用灵活。可以直接安装在管道中或安装在流通式安装支架中,进行快速在线测量,无任何产品损耗;或通过安装支座安装在明渠、敞口池或罐体中。
  • 我们的浊度变送器处理每台浊度仪表的测量信,并按照设定单位显示:FNU、FTU、NTU,同时还能显示更多信息。
  • 使用我们的智能固体参比验证和标定您的浊度传感器:操作简单巧妙,无需任何液体,例如Formazin。
  • 针对各类应用场合选择多种浊度安装支架:固定式安装支架、浸入式安装支架、流通式安装支架和可伸缩式安装支架。