Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Turbimax CUS51D是一款悬浮物固体浓度测量的智能传感器,它允许在大范围饮用水和污水测量应用中进行无人操作。

悬浮物测量传感器 Turbimax CUS51D

用于悬浮物固体浓度测量的Memosens传感器,适合各种污水场合的浊度测量

CUS51D
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    For formazin: 0 to 4000 FNU
    Display range up to 9999 FNU
    For sludge: 0 to 300 g/L
    The achievable measuring range depends very much on the media

  • 过程温度

    过程温度:-50...50°C / 23...120°F
    环境温度:-20...60°C / -4...140°F

应用领域

Turbimax CUS51D是一个悬浮物固体浓度测量的智能传感器,它允许在测量过程中进行无人操作。它独特的设计鲁棒性非常好,而且由于它的自清洗功能,可以有很低的维护频率。根据不同的综合分析模型来选择传感器来满足特定的应用场合。根据Memosens数字技术,CUS51D通过简单的操作最大化的综合了过程和数据的完整性。它抗腐蚀和潮湿,可以实验室校准。

Turbimax CUS51D 测量悬浮物和浊度,适用于:

  • 污水处理厂:
    - 曝气、循环和污泥处理过程中固体含量测量
    -絮凝剂加料
    - 出水口浊度测量

  • 饮用水和过程水:
    - 污泥处理过程中的固体含量测量
    - 絮凝剂加料

  • 公用工程:
    - 曝气、循环和污泥处理过程中固体含量测量
    - 絮凝剂加料

优势

  • 一台传感器适用于多种应用场合:“一台多用”优化了库存、加快了项目进程,并简化了生命周期管理

  • 优化各类测量任务:内置各种分析模块,可用于各种测量范围

  • 快速和简单的调试:传感器出厂前进行预标定和预设置

  • 实现无人化操作:智能型设计,实现复杂的自清洗功能,减少维护量

  • 过程适用能力:采用Flexdip CYA112和CYH112 支架,实现传感器快速定位

演示视频