尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

浪涌保护器

过电压浪涌保护器

过电压浪涌保护器
2 产品
排序方式:
过滤

浪涌保护器

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

浪涌保护器

设备的可用性十分重要,在生产过程中出现的短时间故障也可能会导致巨大的经济损失。因此,需要安装合适的防护设备(例如:浪涌保护器),保证设备可用性。直接/间接遭受雷击或在过程中进行开关切换都会使得供电线和通信回路(例如:现场总线系统)中出现过电压。

产品说明

我们提供的浪涌保护器:

  • DIN导轨安装的浪涌保护器
  • 现场安装的浪涌保护器
  • 信号电缆的浪涌保护器
  • 现场总线通信线的浪涌保护器
  • 供电线的浪涌保护器

浪涌保护器主要应用在过程自动化领域中,在化工、制药、水、污水和废弃物、食品行业的测量和通信技术中也广泛使用。

测量原理

浪涌保护器为现场设备内的电子部件提供防护,以防被损坏。它能够将信号电缆(例如:4...20 mA)、现场总线通信线(HART、PA、FF)和供电线上出现的过电压浪涌安全传输至地面。使用零阻抗连接线连接浪涌保护器,干扰电压降不会引入,从而确保电子部件功能正常。

优势

  • 通过ATEX和SIL2本安认证
  • 提供现场安装和DIN导轨安装的浪涌保护器
  • 提供供电线、信号电缆和现场总线通信线用浪涌保护器
  • 浪涌保护器与过程自动化和过程测量技术中的电子部件完美匹配,提高设备可用性

资料下载

查找更多资料

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon 下载
document icon
系统产品和数据管理解决方案手册
系统产品和数据管理解决方案——为您的测量点提供完整的技术闭环
download icon 下载