F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
过程温度
-40 °C...+150 °C
(-40 °F...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi)
最小介质密度
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3)
(0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) optional)
过程温度
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...100 bar
Vacuum...1450 psi
最小介质密度
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
过程温度
-40...150 °C
(-40...302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...40 bar
(真空...580 psi)
最小介质密度
>0.7g/cm³
(可选:>0.5g/cm³)
过程温度
-40...150 °C
(-40...302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...40 bar
(真空...580 psi)
最小介质密度
>0.7g/cm³
(>0.5g/cm³,可选)
过程温度
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...40 bar
Vacuum...580 psi
最小介质密度
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
过程温度
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi)
最小介质密度
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
过程温度
-60 °C...+280 °C
(-76 °F...+536 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...100 bar
Vacuum...1450 psi
最小介质密度
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
过程温度
-60...+280 °C
(-76...+540 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...100 bar
(1450 psi)
最小介质密度
密度不小于0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
过程温度
-60...+280 °C
(-76...+540 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...100 bar
(1450 psi)
最小介质密度
密度不小于0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
过程温度
–50...+150 °C
(–58...+300 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...40 bar
(580 psi)
最小介质密度
密度不小于0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
音叉限位检测
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
音叉限位检测
音叉限位开关提供液体和固体的安全溢出防护,适用于所有行业。第二层防护确保音叉开关具有最高安全等级和最大适用性。Liquiphant可靠开关切换,不受介质属性变化、扰动、泡沫、振动或粘附的影响。在含细颗粒或粉末料仓中,Soliphant是理想选择。点击下列按钮查看详细信息。
音叉仪表的应用
音叉仪表特别适用于多种液体应用,从简单的限位检测(低限和高限控制),认证泄露监控和溢出保护,至工厂安全完整性防护设备(SIL 2/3)。音叉仪表还能在危险区中的粉末或固料应用中使用,常用于冶金、化工或食品行业。
音叉物位检测:测量原理
进行液体限位检测时,音叉叉体在谐振频率处振动。叉体振动由压电晶体产生。振动频率随叉体在介质中的深度变化。分析此变化,并转换成开关信号。
在固料检测中,单杆音叉在其谐振频率处振动。叉体振动由压电晶体产生。振动频率随叉体在介质中的插入深度的变化而变化。分析此变化,并转换成开关信号。
优势
- 不受介质影响
- 不受介质属性影响
- 安装简单,无需标定即可使用
- 自监控
- 无磨损和损耗,免维护
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。