空气质量测量装置
监测隧道内的空气为有效控制通风提供依据
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
测量值
浑浊度 (K值), CO, NO, NO2
测量范围
浑浊度 (K值): 0 ... 15 km⁻¹
CO: 0 ... 300 ppm
NO: 0 ... 100 ppm
NO2: 0 ... 5 ppm
一致性
ASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008)
RABT 2006
RVS 09.02.22
测量值
浑浊度 (K值), NO, NO2, NOx, CO, 温度
测量范围
K值: 0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 200 km⁻¹
NO: 0 ... 20 ppm / 0 ... 45 ppm
NO2: 0 ... 1 ppm / 0 ... 5 ppm
CO: 0 ... 100 ppm / 0 ... 300 ppm
温度: -25 ... +55 °C / -25 ... +75 °C
一致性
ASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008)
RABT 2006
RVS 09.02.22
测量值
浑浊度 (K值), CO
测量范围
浑浊度 (K值): 0 ... 15 km⁻¹
CO: 0 ... 300 ppm
空气质量测量装置
我们的产品查找器可帮助您通过产品特性搜索合适的测量设备、软件或系统组件。
增加安全性--减少备份:这些都是交通服务提供商的关键要求。智能交通传感器绝对是确保最先进交通引导技术的基础。我们拥有测量视距、能见度和风速以及检测过高的先进设备,可以帮助找到解决这些问题的方法。
©Endress+Hauser
60 多年的隧道专业技术 - 放眼未来
随着道路交通密度的增加,未来的关键在于如何提高隧道的可用性,同时改善道路和隧道使用者的安全。60 年来,我们一直在帮助公路和隧道运营商应对这一挑战,我们提供的创新产品不仅适用于测量日常运行中的能见度和空气质量,还适用于紧急情况下的气流测量和烟雾探测。
隧道内的安全驾驶--自始至终
我们的隧道传感器产品组合专为城市隧道、陆上隧道以及铁路和地铁系统中的隧道而设计。无论是日常运行还是紧急情况,我们都能为您提供一站式服务,满足几乎所有隧道监测应用的需要。
我们测量:
- 气流:速度和方向
- 空气质量:一氧化碳 CO、一氧化氮 NO、二氧化氮 NO2
- 雾气监测:可视范围
- 可见度 K 值
- 交通安全:超高检测器、热点检测器
- 早期火灾探测:烟雾
交通传感检测系统
PDF, 4.2 MB
专为交通及隧道安全打造的解决方案,可靠检测烟雾、空气质量、能见度及超高限界。
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。