Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

工业温度计

通用型一体化工业温度计,可靠进行高精度温度测量

Endress+Hauser工业温度计
31 产品
排序方式:
过滤

工业温度计

在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。

工业温度计简介

我们的工业温度计配置灵活,用户可以自由搭配多款传感器、保护套管、接线盒,以及全系列温度变送器使用。产品型号丰富,应用广泛,是理想的工业温度测量解决方案。我们拥有多年丰富经验,掌握专业应用知识,产品完全满足用户的多样化需求。

通用型一体化工业温度计

iTHERM ModuLine是新一代通用型一体化工业温度计。整合过去的复杂型号,化繁为简,满足不同过程和客户的要求。创新技术的运用为用户带来了附加值,比如更高生产效率,以及工厂和产品安全性。不仅如此,还有二次密封技术和iTHERM QuickNeck快速连接颈功能。温度计通过国际认证,功能更加完善丰富。

产品组合概览

  • 可以连接多种类型的传感器 —— 不同工况下测量性能始终优秀
  • 温度计,自带保护套管 —— 轻松安全执行仪表更换/二次标定
  • 温度计,无保护套管。直接接液测量:响应时间短,测量精度高
  • 温度计,带或不带温度变送器
  • 温度计,带或不带显示单元
  • 螺纹、卡套螺纹、法兰过程连接
  • 承插焊接型保护套管或棒材保护套管

应用场合

我们的工业温度计产品型号齐全,应用广泛,既适合电力与能源、化工、石油与天然气及其他行业的关键工艺,也适合水和污水、蒸汽等辅助工艺应用。

  • 生产过程和反应器的温度控制
  • 工业过程中的温度监测
  • 流体、气体或固体散料的温度测量
  • 安装在反应器、管道、换热器、储罐和容器上使用

优势

  • 适用于工业应用的整套工业温度计产品组合
  • 模块化结构,方便产品选型,是各类应用场合的理想解决方案
  • 支持Profinet、Profibus、Foundation Fieldbus、HART等多种通讯协议,灵活系统集成
  • 多样化传感器选择,满足不同工业应用的使用要求:
    iTHERM QuickSens:响应时间短,有助于改进过程控制
    iTHERM StrongSens
    :超强抗振性(高达60 g),保障工厂安全
  • 通过国际防爆认证:SIL、ATEX、IEC、INMETRO、CSA、NEPSI等

模块化设计,量身定制。

iTHERM ModuLine为工业温度测量提供了充分的灵活性。

这七款产品均可从传感器、保护套管到变送器进行单独配置,以适应您工业温度测量点的需求。

资料下载

查找更多资料

document icon
eBrochure iTHERM ModuLine
Explore iTHERM ModuLine industrial thermometers and thermowells. Learn more about the technical differences between the different models and discover included Endress+Hauser innovations.
download icon 下载