产品规格参数
-
测量精度
Cl. 1,符合IEC 60584标准
-
响应时间
取决于设置
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
最大过程压力(静压)
20 °C时:80 bar (1,160 psi)
-
工作温度范围
K型:
-40...1.100 °C
(-40...2.012 °F)
J型:
-200...750 °C
(-328...1.382 °F) -
所需最大插入深度
最大30,000.00 mm (1.181.10'')
应用领域
此款热电偶温度计坚固耐用,适用于化工、石油与天然气、能源等行业的恶劣工况和安全要求高的测量场合。可选变送器兼容各种通用通信协议,可即装即用,与直接连线的传感器相比,提高了测量精度和可靠性。传感器可直接与被测物接触。
精细化工
石化行业
电厂
环境工程
测量范围:–40 to 1 100 °C (–40 to 2 012 °F)
根据所用的过程连接形式,静压范围可达 75 bar
保护等级: IP68
优势
防爆类型:本质安全型(Ex ia),隔爆型(Ex d),无火花型(Ex nA)
测量芯子兼容性高,设计符合DIN 43772标准
模块化设计,采用符合DIN EN 50446的标准接线盒和客户指定的插入深度,灵活性高
老产品
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《技术资料》(TI)
Omnigrad S TR65, TC65 技术资料
一体式温度计,可配备热电阻(RTD)铠装芯子或热电偶(TC)铠装芯子
EN ZH 18/01/201618/04/2012语言:
中文
版本:
18/01/2016
文件大小:
1.5 MB
文件名:
TI01031TZH_0216.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
Technical Information Omnigrad S TC65
Thermocouple thermometer EEx-d certified, no replaceable insert, no
thermowell, process connection threaded fixed or compression fitting
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN ZH 01/07/2005语言:
英语
版本:
01/07/2005
文件大小:
872 KB
文件名:
TI288Ten_0705.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA iTHERM ModuLine工业温度计
通用模块化热电阻/热电偶温度计,满足各类工业应用的测量要求
EN ZH 04/08/202530/11/202431/08/2018语言:
中文
版本:
04/08/2025
文件大小:
1.9 MB
文件名:
BA01915TZH_0325-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA iTHERM Moduline温度计安全拆箱须知
iTHERM Moduline TM101和TM111
EN ZH 27/03/2024语言:
中文
版本:
27/03/2024
文件大小:
1.1 MB
文件名:
KA01708TZH_0124-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Feldgehäuse TA30H
Feldgehäuse TA30H
语言:
英语
版本:
07/05/2026
文件大小:
233.2 KB
文件名:
Bild TA30H.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN ZH 28/03/202320/12/2021语言:
英语
版本:
28/03/2023
文件大小:
450.8 KB
文件名:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA TR/TC6x
温度计
Ex db IIC T1...T6 GbEN ZH 27/04/202331/07/2020语言:
中文
版本:
27/04/2023
文件大小:
1.4 MB
文件名:
XA02108TZH_0223-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
温度计和测温芯子
Ex nA IIC T6-T1 Gc语言:
中文
版本:
31/07/2020
文件大小:
1.3 MB
文件名:
XA02111TZH_0120.pdf
-