Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

用于冷却水系统的优质仪表

原始设备制造商Torishima采用了Endress+Hauser的可靠产品和本地服务

工程设计解决方案提供商和原始设备制造商Torishima,需要为其供应给中东地区市政水用户的冷却水系统,配备可靠且高品质的仪表。这家总部位于Glasgow的公司为其撬装设备从Endress+Hauser采购了所有仪表,包括温度传感器、压力变送器和流量计,公司对其产品的可靠性、性能以及客户服务给予了高度评价。

Torishima的冷却水系统图片 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser为Torishima的冷却水系统撬装设备提供仪表,例如Promag W 10

Torishima的冷却水系统 ©Endress+Hauser

冷却水系统是确保水泵和其他设备安全、高效和可靠运行的关键

客户的收益

  • 从中控室远程访问仪表 – 在高温环境中至关重要

  • 我们的高性能仪表具有卓越品质与耐用性,在严苛工况下也能稳定运行数十年;不仅减少了故障,保障了当地社区的供水安全,同时也降低了现场服务频次

  • 准时将设备交付至客户

  • 可靠的本地客户服务,一旦出现问题,我们即刻提供现场支持

Torishima项目与运营总监TomCoutts先生

“产品符合我们的需求,交付也让我满意,我非常乐意继续与Endress+Hauser合作。”

Torishima 项目与运营总监 Tom, Coutts
先生

客户的挑战

冷却水系统是确保水泵和其他设备安全、高效和可靠运行的关键,因为过热会损坏部件、影响性能,并危及泵站的整体稳定性和可靠性。“这些系统必须运行25至30年,出现故障可能造成严重影响。”项目和运营总监Tom Coutts解释道。

我们的解决方案

Endress+Hauser为撬装设备提供温度传感器、压力变送器、限位开关、流量计和流量开关,均可以在中控室远程访问。在此类严苛工况下,仪表品质和耐用性至关重要。“所有部件必须采用不锈钢材质,并严格符合最终用户的规格要求。”Tom Coutts表示。“冷却系统停机时,会对当地社区产生巨大影响。从Glasgow派一名服务工程师去中东的费用非常高,所以我需要一台可靠的设备。”

现场安装仪表

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。