Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

绝压和表压测量

用于连续液位测量和液体限位检测开关的压力变送器

绝压和表压测量
21 产品
排序方式:
过滤

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Absolute and gauge pressure measurement transmitters?

绝压和表压测量

进行连续测量的绝压和表压传感器或压力开关能够在各类应用中进行安全测量的液体和气体。Cerabar压力变送器和Ceraphant压力开关在食品行业中进行可靠的液位测量。仪表通过多项卫生型认证。带SIL工业过程证书和防爆证书,确保可靠测量。点击以下按钮查看更多Cerabar和Ceraphant仪表。

带陶瓷传感器、单晶硅压阻式传感器或隔膜密封系统的绝压和表压测量仪表特别适用于过程和卫生行业中的各类应用。采用正确的传感器技术和专用设备,Endress+Hauser提供允许快速设置的压力变送器、调试简便且节省使用成本和时间成本。

绝压和表压测量:测量原理

压阻式传感器:在工作压力作用下过程隔离膜片发生形变,电桥里的压敏电阻值发生变化,从而实现压力转换成电压信号(单晶硅半导体技术)。电桥的电压变化量被测量并计算输出。

压力开关:达到设定压力值时,打开或关闭电气PNP触点。此外,还提供4...20 mA输出信号。

优势

  • 单晶硅压阻式传感器:可以在过程压力不超过700 bar (10,500 psi)的场合中使用,配备小尺寸齐平安装的过程连接,确保抗过载能力,温度影响最小。
  • 隔膜密封系统:提供多种特殊材料和过程连接,过程温度范围为-70...+400°C (-94...+752°F)
  • 压力开关:通过LED指示灯和数字显示屏进行功能检查和显示现场信息,通过个人计算机操作和显示,提供不锈钢外壳和激光光刻铭牌