尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史
Cerabar PMP21

绝压和表压变送器
Cerabar PMP21

经济型压力变送器,金属膜片,用于气体或液体测量

PMP21
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 测量精度

    0.3%

  • 过程温度

    -40…+100 °C
    (-40…+212 °F)

  • 压力测量范围

    400 mbar…+400 bar
    (6...+6000psi)

  • 传感器

    +400 mbar…+400 bar
    (+6 psi...+6000 psi)

应用领域

Cerabar PMP21是最高性价比的超紧凑型压力变送器。 采用压阻式传感器,绝压或表压测量范围为400 mbar..400 bar。 PMP21可以在过程行业的苛刻工况条件下测量,最高防护等级为IP68,使用高品质材质(例如:316L)。 通过多项认证(例如:防爆认证或船级认证),适用于大多数测量场合。

压力变送器带压阻式金属膜片,用于气体或液体的绝压或表压测量。

  • 过程连接:螺纹

  • 过程温度:-40...+100°C (-40...+212°F)

  • 过程压力:400 mbar...+400 bar (6...6,000 psi)

  • 测量精度:满量程的±0.3%

  • 通过国际防爆认证、船级认证

优势

  • 具有超紧凑型结构并允许用户自定义量程范围,能够在工厂中简单省时地完成仪表安装和设置

  • 参考测量精度为0.3%,具有高长期稳定性和高重复性,保证了高质量过程监测

  • 完全使用316L材料,提高了过程适应性;具有IP68防护等级仪表型号可以浸没在水中使用

  • PMP21通过多项防爆认证和船级认证,还可提供EN10204 3.1材料证书,能够满足归档、溯源性和设备安全性要求

演示视频

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Fundamental选型

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Fundamental选型(简易产品) ©Endress+Hauser
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products