Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
RN42有源安全栅,宽供电电压范围,为接入回路的变送器供电

RN42有源安全栅

单通道型有源安全栅,用于4...20 mA信号回路,支持HART®数据透明传输,24...230 VAC/DC供电电压范围,带有源/无源输入和输出,可选SIL认证和防爆认证

RN42
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 输入

    0/4…20 mA / HART
    feeding/not feeding

  • 输出

    0/4…20 mA / HART
    active/passive

  • 电源

    24...230 V AC/DC

应用领域

有源安全栅用于传输和电气隔离4...20 mA/HART信号。设备带有源或无源电流输入,可以直接连接两线制或四线制变送器。设备提供有源或无源输出信号。电流信号可供PLC或控制器使用,或者通过可插拔的螺纹接线端子或选配直插式接线端子供下游仪表使用。

  • 单通道有源安全栅,宽供电电压范围

  • 传输和电气隔离0/4...20 mA模拟量信号

  • 可连接防爆危险区输出的[Ex-ia]本安信号

  • 双向HART®信号传输

  • 有源或无源输入,连接两线制或四线制仪表

  • 有源或无源信号输出

  • 环境温度范围:-40…60°C (-40…140°F)

优势

  • 宽供电电压范围:19.2...253 V AC/DC

  • 采用直插式接线端子,接线快速简单

  • 可以在安装在符合IEC 61508标准的SIL 2(SC3)安全系统中使用

  • 可选安装在防爆2区中使用

  • 外壳紧凑,宽度仅为17.5 mm (0.69 in),有效利用空间

  • 可选180°旋转安装(电源接线端子朝上或朝下)

演示视频