数字分析仪解决方案
为多种应用领域的现代气体分析提供前瞻性解决方案
测量原理
分析仪状态监测
支持的产品
FLOWSIC200, GM32, MCS100FT, MCS200HW, MCS300P, MERCEM300Z, VICOTEC320, VICOTEC450, VISIC100SF, VISIC50SF, DUSTHUNTER SB100, DUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100, MARSIC300, VICOTEC410, GMS800 (DEFOR + OXOR)
数据输出
Monitoring Box frontend Alerts in the dashboard Notifications via email Data export (CSV) Data integration into foreign systems (API)
托管
Off-premise: https://monitoringbox.endress.com Industrial PC, other solutions on request
合同类型
SaaS (Software as a Service)
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
比较
值类型
5 s 值, 网格值, 日均值, 月均值, 年均值, 动态平均值,光栅货运, 日排放量, 月负荷, 年排放量, 月平均值年数> 排放限值, 日平均值年数 > 110% 排放限值, 光栅值95% 年百分位数 < 200% 排放限值, 无效日平均值的年数
任务
MARpems:洗涤器应用的冗余排放监测 MARdiagnostics:船舶分析仪的状态监测 MARlogger:基于排放物质量流量计算的温室气体监测
托管
MARpems:本地部署:DNV认证的船舶工业电脑 MARdiagnostics:远程部署:monitoringbox.endress.com MARlogger:本地部署:DNV认证的船舶工业电脑或用户服务器上的虚拟机
合同类型
MARpems: 软件 MARdiagnostics: SaaS (Software as a Service) MARlogger: 软件
数字分析仪解决方案
我们的产品查找器可帮助您通过产品特性搜索合适的测量设备、软件或系统组件。
逐步提高效率:我们利用久经考验的产品解决方案,为排放监测和过程测量技术领域的高要求测量任务提供前瞻性理念。我们的数字分析仪解决方案支持数据分析、趋势预测和预测性维护。其结果是:数据更加透明,设备可用性更高,可提供快速响应选项。
©Endress+Hauser
清晰、经济高效的排放数据管理
与环境相关的排放必须持续记录并进行可靠检查。随着时间的推移,对其进行定性评估至关重要,因为企业必须遵守限制并向当局提供完整的文件。 MEAC300 可对排放数据进行连续采集、评估、存储、可视化和传输,从而实现现代化的排放数据管理。测量设备既可直接连接,也可通过模拟数据采集单元连接。也可以集成到分布式控制系统中。
通过实时监控提高数据透明度
今天就知道明天会发生什么:监控盒是一种数字化解决方案,用于持续监控设备和工厂状态以及应用程序本身。它将历史数据和实时数据结合起来,可以透明地洞察超限值和状态变化。通过对数据进行分析,可得出诊断、统计和预测结果,从而进行预测性维护和按需维护。它还能使设备和工厂在高产出范围内运行,并有效利用资源。作为我们现有产品解决方案的智能扩展,监控盒与数字服务相结合,有针对性地提高了工业应用的生产率。
海事套件:提高世界海洋的透明度
受益于领先制造商在海事排放监测方面的经验!利用海事套件中的数字服务,船舶排放监控设备的实时数据可与其他数据相结合,如船舶位置以及 ECA 和当地排放法规。其结果是:量身定制状态信息,提高整个船队的透明度,优化运营成本。
排放监测解决方案
PDF, 4.9 MB
一套完整的持续排放监测解决方案。我们提供面向未来的定制化技术,精准适配各工业领域的测量需求。
下载
Waste
PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
下载
成功案例
Discover how a power plant in Kuopio modernized emissions monitoring with the MCS200HW analyzer system, combining reliable operation, regulatory compliance, and reduced maintenance effort.
成功案例
了解Ciments Calcia如何通过低碳创新、新一代熟料生产以及快速可靠的高性能气体分析系统,对其位于法国的工厂进行转型。
Operational Digital Enhancement
了解状态监测系统如何确保阿姆斯特丹Gaasperdammer隧道运营更安全、更高效、更经济。
/
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受