Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

线缆式温度计

通用型线缆式热电阻和热电偶温度计

通用型线缆式温度传感器
5 产品
排序方式:
过滤

线线缆式温度计

在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。

线缆式温度计简介

线缆式热电阻和热电偶温度计采用一体式结构,柔性电缆方便用户自行拆卸。不带过程连接的温度计直接插入过程中测量;也可以选配卡套、螺纹等标准过程,或者通过焊座、锁扣等特殊连接安装。线缆式温度计的探头外护套直接接液。用户可以基于实际工况条件自由选择Endress+Hauser的iTHERM CableLine温度计的外护套和测温线缆的材质。

线缆式温度计的应用范围非常广泛。典型应用包括:机械装置、暖通空调系统、贮存温度监测、实验室设备、高压灭菌罐、轴承、高压或低温工况。线缆式温度计是操作困难的安装环境的理想选择,比如狭小受限空间应用,需要弯折传感器。同时还可以检测反应罐的表面温度。

产品组合概览

  • 可以连接多种类型的单支或双支热电阻或热电偶传感器,在不同工况下测量性能始终优秀
  • 提供防爆认证型仪表,适合在危险区中使用(本安型或无火花型)
  • 多种矿物绝缘电缆和连接电缆材质,灵活满足需求
  • 带或不带过程连接 —— 卡套、螺纹或其他定制安装形式(比如焊座)
  • 防护等级IP66/67

优势

  • 在典型工艺过程中保持高测量精度和高重复性
  • 允许用户自定义插深,按需选择过程连接和材质,具有高使用灵活度
  • 高性价比
  • 安装简单
  • 坚固耐用,使用灵活(可弯曲)
  • 在小口径管道中安装时仅需小开口