Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:TSC310,热电偶传感器,导线探头

iTHERM CableLine TSC310
导线探头

经济型热电偶传感器,过程和实验室应用适用

TSC310
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 测量精度

    Cl. 2,符合IEC 60584标准

  • 响应时间

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:25 bar (363 psi)

  • 工作温度范围

    K型:
    -40...1.100 °C
    (-40...2.012 °F)
    J型:
    -40...750 °C
    (-40...1.382 °F)

  • 所需最大插入深度

    最大100,000.00 mm (3,937.01'')

应用领域

热电偶探头安装简单,在普通过程应用中测量温度可靠、准确,提供了较高的操作安全性。探头特别适合用于机械设备,实验室仪器和工厂中测量气态和液态戒指,例如空气、水和油。探头外壳不用增加保护套管,直接与过程介质接触,能迅速准确地探测温度瞬间变化

优势

  • 符合用户要求的插入长度,不同的过程连接,灵活性高

  • 响应时间迅速

  • 符合DIN EN 60584和ASTM E230/ANSI MC96.1标准的各种热电偶:J型 (Fe-CuNi), K型 (NiCr-Ni)

  • 可危险场所使用:本质安全((Ex ia)和无火花(Ex nA)

  • 通过NEPSI(Ex ia)认证