Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

显著提高产量并缩短停机时间

高压酸浸(HPAL)工艺中的智能温度监测

显著提高产量并缩短停机时间 – 精准可靠的温度监测是提升高压酸浸(HPAL)高压釜性能的关键。精准测量确保安全高效运行,帮助矿物提取过程保持稳定性,提升金属回收率。在采矿业中,HPAL高压灭菌对于从红土矿中提取镍和钴至关重要。

显著提高产量并缩短停机时间 ©Endress+Hauser

优势

  • 加速矿物溶解,提高金属回收率

  • 在极端压力和腐蚀性工况下仍能可靠操作

  • 响应时间短,优化过程控制

  • 90%的提取效率,同时缩短停机时间

客户的挑战

在HPAL工艺中,矿石经破碎后与水混合制成矿浆,然后泵入高压釜。在高压釜内,硫酸在温度高于260 ℃且压力超过33 bar的条件下会引发化学反应。精准的温度控制对于优化浸出效率、铁水解过程管理和可靠操作至关重要。
但在加热过程中,矿浆粘度会发生变化,这使得精确测温变得困难。传统传感器通常无法快速响应或耐受严苛工况,从而导致效率低下、安全风险,并降低金属回收率。

我们的解决方案

为满足HPAL高压釜中温度测量的严苛要求,Endress+Hauser提供以iTHERM ModuLine TM151为核心的强大模块化解决方案。工业温度计搭载QuickSleeve热电阻传感器,确保快速响应,精确检测矿浆内的温度变化。棒材保护套管专为承受高压酸浸工艺中的典型极端压力和腐蚀性工况而设计,可显著延长传感器使用寿命并减少维护需求。通过iTEMP TMT72传输温度信号,HART变送器可确保与控制系统可靠通信。对于需要现场可视化的操作员而言,此解决方案可与TID10现场显示单元搭配使用。客户还可以使用SmartBlue-App在移动设备上直接查看过程值。这些部件共同构成了完整的温度监测系统,可在采矿行业最具挑战性的环境中,提升工艺效率、改善安全性,并支持稳定的金属回收。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。