产品规格参数
-
测量精度
Class AA,符合IEC 60751标准
Class A,符合IEC 60751标准
Class B,符合IEC 60751标准
特殊精度或标准精度,符合ASTM E230标准
Class 1或Class 2,符合IEC 60584-2标准 -
响应时间
depending on configuration
-
最大过程压力(静压)
depending on the configuration up to 500 bar
-
工作温度范围
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
所需最大插入深度
up to 1.500,0 mm (59,06'')
应用领域
通用型一体化工业温度计,可安装热电阻或热电偶传感器,自带棒材保护套管或安装在现有保护套管中使用。可选安装Endress+Hauser温度变送器,进一步提高温度计的测量精度和测量可靠性 —— 灵活选择输出信号和通信协议,轻松按需定制。可选配Bluetooth®蓝牙无线连接接口。温度计配备iTHERM QuickNeck快速连接颈等先进功能,采用iTHERM QuickSens和iTHERM StrongSens等传感器技术。
应用广泛
测温范围:–200...+1,100°C (–328...+2,012°F)
最大耐压:500 bar (7,252 psi)
测温芯子的抗振性高达60g
维护操作更加简单轻松(在线更换传感器),测量点二次标定便捷安全
优势
采用二次密封技术,配备故障指示功能,提供有用的仪表健康状况信息
iTHERM QuickSens:响应时间仅1.5秒,有助于改进过程控制
iTHERM StrongSens:超强抗振性(高达60 g),保障工厂安全
iTHERM QuickNeck:无需借助其他工具即可轻松执行仪表二次标定,节省成本,节约时间
支持Bluetooth®蓝牙无线连接(选配)
通过国际防爆认证:ATEX、IECEx、CSA C/US和CCC
演示视频

FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《技术资料》(TI)
TI iTHERM ModuLine TM151
中文版 - 03/2024
高端型热电阻(RTD)或热电偶(TC)温度计,创新设计,坚固耐用,满足各类工业 应用的测量要求
EN ZH 31/03/202420/07/202319/06/2023语言:
中文
版本:
31/03/2024
文件大小:
5.1 MB
文件名:
TI01707TZH_0324-00.pdf
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI iTHERM ModuLine TM151
高端型热电阻(RTD)或热电偶(TC)温度计,创新设计,坚固耐用,满足各类工业
应用的测量要求EN ZH 31/03/202420/07/202319/06/2023语言:
中文
版本:
31/03/2024
文件大小:
5.1 MB
文件名:
TI01707TZH_0324-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA iTHERM ModuLine工业温度计
通用模块化热电阻/热电偶温度计,满足各类工业应用的测量要求
EN ZH 30/11/202431/08/2018语言:
中文
版本:
30/11/2024
文件大小:
1.8 MB
文件名:
BA01915TZH_0224-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA iTHERM ModuLine工业温度计
通用模块化热电阻/热电偶温度计,满足各类工业应用的测量要求
EN ZH 01/04/2025语言:
中文
版本:
01/04/2025
文件大小:
1.5 MB
文件名:
KA01743TZH_0125-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
语言:
英语
版本:
27/01/2025
文件大小:
1.7 MB
文件名:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proof语言:
英语
版本:
17/09/2024
文件大小:
449.6 KB
文件名:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
iTHERM TM111, iTHERM TM131
ATEX:II1/2G Ex ia IIC,II 1/2D Ex ia IIIC
IECEx:Ex ia IIC Ga/Gb,Ex ia IIIC Da/Db
防爆危险区中使用的电气设备的安全指南EN ZH 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019语言:
中文
版本:
28/03/2022
文件大小:
1.6 MB
文件名:
XA01817TZH_0222-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
温度计和芯子
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/Db -
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM112, iTHERM TM131, iTHERM TM151, iTHERM TM152
ATEX/IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN ZH 30/06/202520/03/202427/06/202222/05/2019语言:
英语
版本:
30/06/2025
文件大小:
700.7 KB
文件名:
XA01799TEN_0425-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
-
-
-
功能安全(FY)
FY iTHERM ModuLine TM1x1, iTHERM SurfaceLine TM611
EN ZH 30/04/202521/06/202424/04/2023语言:
英语
版本:
30/04/2025
文件大小:
2.6 MB
文件名:
FY01102TEN_0325-00.pdf
-