Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:TR66 热电阻温度计

TR66
防爆型 Pt100 温度计

过程温度的安全测量,适用于石油、天然气等行业中恶劣工况的测量场合

TR66
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    Cl. A ,遵循IEC 60751标准
    Cl. AA,遵循IEC 60751标准

  • 响应时间

    取决于设置

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:500 bar (7.252 psi)

  • 工作温度范围

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (58 °F ...932 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (58 °F ...752 °F)

  • 所需最大插入深度

    最大5,000.00 mm (196.85'')

应用领域

此款温度计坚固耐用,适用于化工、石油、天然气、能源等行业的恶劣工况和安全要求高的测量场合。牢固的保护管和特殊材质足于应对恶劣的工作环境、腐蚀性物质和高压。可选变送器兼容各种通用通信协议,可即装即用,与直接连线的传感器相比,提高了测量精度和可靠性。

  • 重型机械应用领域

  • 油气行业

  • 测量范围: -200 ... +600 °C (-328 ... 1112 °F)

  • 静压范围可达 100 bar (1450 psi)

  • 保护等级:IP68

优势

  • 防爆类型:本质安全型(Ex ia),隔爆型(Ex d),无火花型(Ex nA)

  • 测量芯子兼容性高,设计符合DIN 43772标准

  • 延伸颈防止变送器过热

  • 短锥/锥形端部,加快反应时间

  • 模块化设计,采用符合DIN EN 50446的标准接线盒和客户指定的插入深度,灵活性高

  • 船级认证

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

老产品