Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

JT33 TDLAS气体分析仪输出实时的连续硫化氢(H2S)测量结果,帮助用户提升气体质量,改进过程控制,提高资产完整性。JT33分析仪采用经验证的差分技术,成熟可靠,值得信赖。无论是测量轻质,还是重质气流,都能耐受污染物,且无需维护,快速响应气体流路的变化。JT33分析仪还配备现场自动验证功能,使用、维护和集成都非常简单,具有高性价比。

优势

  • 耐用可靠 —— 分析仪采用专利的差分TDLAS技术,能够耐受污染物,以及轻质或重质气流的组分变化,连续输出实时H2S测量结果。
  • 高测量精度和高重复性 —— JT33采用经验证的计量方法,通过NIST溯源工厂标定,输出稳定一致的测量结果,可实现现场全自动验证。
  • 高可用性和可溯源性 —— 采用Heartbeat Technology心跳技术,24小时/7天全天候监测分析仪的健康状况。系统系统保存历史数据、光谱日志、诊断信息和验证报告。
  • 短生产中断时间和高维修灵活度 —— 支持部件现场维修和更换,无需二次标定即可快速完成维修工作。仅需更换极少数耗材,有效延长了正常工作时间。
  • 操作简单 —— JT33分析仪带友好的人机界面,操作菜单直观明了。内置网页服务器,支持远程设置和操作。
JT33分析仪在石油与天然气行业内的应用 Adobe Stock

应用广泛

JT33气体分析仪采用成熟的可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术,在工业过程中可靠测定H2S浓度。多功能分析仪坚固耐用,非常适合管路、工厂和气流应用。稳定输出高精度的过程测量值,帮助您达成业务目标。在天然气、生物甲烷和二氧化碳管路中,JT33分析仪在预防腐蚀、降低风险、确保资产完整性方面起着至关重要的作用。

在油品装置、LNG装置、以及碳捕集、利用与封存(CCUS)过程中,JT33能够优化气体脱硫过程,确保CO2质量。在分馏、精炼和蒸汽裂解过程中,为您的资产安全保驾护航,同时确保NGL、炼油和石化气的气体质量。JT33分析仪还能胜任传统和新兴能源转型应用中的测量任务。Endress+Hauser的测量可靠性得到业界的公认。

JT33分析仪确保符合气体规格 ©Endress+Hauser

提升气体质量

您的气体质量是否受到污染物或气体组分变化的干扰?JT33分析仪帮助您解决难题。测量轻质或重质气流时,JT33分析仪不受上述因素的影响,精准输出痕量级H2S测量结果。JT33采用经实践验证的差分技术,提供可靠的计量方法、NIST可溯源标定和现场全自动验证功能,是您的理想选择。结果如何?技术先进的JT33分析仪轻松满足气体质量控制和计费要求。

JT33 TDLAS气体分析仪 —— 优化工艺过程 ©Endress+Hauser

优化工艺过程,节省成本开支

可靠进行H2S测量,监测、控制和优化气体处理工艺。无需校准,无需使用载气、光源和醋酸铅胶带等易耗品,降低了运维成本。JT33分析仪具有高配置灵活度,方便系统集成和现场服务。全自动分析仪验证和直观的人机界面进一步提高了生产效率和运行可用性。

JT33 TDLAS气体分析仪:可靠进行H2S测量

专门针对天然气和能源领域应用开发

JT33分析仪确保安全性和资产完整性 Adobe Stock

高安全性,保护资产

快速可靠进行H2S测量,预防管道腐蚀,切实减小不可控事件发生风险。JT33 TDLAS气体分析仪值得您的信赖,有助于提高安全性,并保护资产投资的完整性。更少故障、更低运营成本和更高可靠性,确保运营安全和可持续的市场竞争优势。

JT33分析仪采用Heartbeat Technology心跳技术 ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology心跳技术

JT33气体分析仪配备心跳自诊断功能,内置测量算法,面向未来。分析仪持续执行健康状况检查,排除故障,并按需生成校验报告,尤其是在计量交接过程中能够轻松满足合规要求。迅速可靠识别异常状况,可以减少过早更换介质、生产中断产生的高昂成本,避免气体传输中断。

聚焦

/

尾注

资料下载