紧凑型温度计
紧凑型温度计,内置温度变送器:工业领域和卫生应用场合的专用仪表
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
测量精度
class A acc. to IEC 60751
响应时间
t50 = 1 s
t90 = 1.5 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
工作温度范围
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
所需最大插入深度
up to 600,00 mm (23,62'')
响应时间
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
工作温度范围
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration
所需最大插入深度
up to 900.00 mm (35.4'')
响应时间
t50 = 2,5 s
t90 =9,5s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
工作温度范围
PT 100:
-40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
所需最大插入深度
up to 28'' (711 mm)
others on request
测量精度
Cl. A,符合IEC 60751标准
响应时间
t50 = 1 s
t90 = 2 s
最大过程压力(静压)
20 °C时:100 bar (1.450 psi)
工作温度范围
PT 100:
-50...200 °C
(-58...392 °F)
所需最大插入深度
最大600.00 mm (23.62'')
测量精度
Cl. A,符合IEC 60751标准
响应时间
t50 = 1 s
t90 = 2 s
最大过程压力(静压)
20 °C时:100 bar (1.450 psi)
工作温度范围
PT 100:
-50...200 °C
(-58...392 °F)
所需最大插入深度
最大600.00 mm (23.62'')
测量精度
-50...75 °C:<0.5 K
(-58...167 °F:<0.9 °F)
75...150 °C:<0.65 K
(167...302 °F:<1.2 °F)
工作温度范围
-50...150 °C (-58...302 °F)
测量精度
-50...75 °C:<0.5 K
(-58...167 °F:<0.9 °F)
75...150 °C:<0.65 K
(167...302 °F:<1.2 °F)
工作温度范围
-50...150 °C (-58...302 °F)
紧凑型温度计
在产品搜索器中输入产品特点,可帮助您查找合适的测量设备、软件或系统组件。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。
关于紧凑型温度计
紧凑型温度计的所有部件均集成在不可拆卸的整体结构中。产品小巧轻便,价格经济,优化空间利用,运行可靠,安装与调试简便,符合现代过程仪表的使用要求。精简的产品组合兼顾通用性,可选多种通信协议和丰富的过程连接,灵活适配工业领域或卫生应用场合。
iTHERM CompactLine
iTHERM CompactLine系列温度计经过精心设计,剔除冗余结构,实现均衡的性价比。温度计开箱即用,应用广泛,能够满足生命科学、食品与饮料以及通用过程行业的不同需求。采用先进的测量技术(例如快速响应型传感器、传感器-变送器匹配功能),确保短响应时间和高测量精度。
产品组合概览
我们精简的紧凑型温度计系列具备以下优点:
- 多种过程连接:螺纹或卫生型连接
- 多种热电阻传感器设计:基本型或高端型
- 带保护套管的温度计:更换/二次标定轻松安全
- 不带保护套管的温度计:直接接液测量,短响应时间,高测量精度
- 带或不带温度变送器的温度计
- 带或不带显示单元的温度计
- 通信信号:4...20 mA、IO-Link
- 卫生型保护套管:包括T型和弯头保护套管
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
iTHERM TrustSens技术
Endress+Hauser创新开发了自标定温度传感器技术,专用于有严格FDA和GMP合规要求的卫生应用场合。传感器内置标准Pt100热电阻和基于居里温度效应的固定点参比测温元件,能够生成可靠的标定信号。这项获奖技术有助于降低关键工艺的风险与测量不确定性。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
iTHERM TrustSens TM371 / TM372 ,带自标定Pt100传感器
T型和弯头保护套管
Endress+Hauser的卫生型保护套管无焊缝、无卫生死角,易于清洗,适用于卫生和无菌应用场合。保护套管直接焊接在工艺管道上,不可拆卸,由不锈钢整体制成。即使插深很小,此类保护套管也适用于卫生或无菌管道、容器或储罐。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
T型保护套管
直管段与保护套管组合,保护套管以90°伸入直管段。
弯头保护套管
管道弯头和保护套管一体化结构,保护套管直接伸入管道弯头一侧。
T型保护套管
直管段与保护套管组合,保护套管以90°伸入直管段。
弯头保护套管
管道弯头和保护套管一体化结构,保护套管直接伸入管道弯头一侧。
优势
- 小巧紧凑,整体不锈钢结构
- 高性价比
- 短响应时间
- 即使插深较小,也能保证高测量精度
- 调试简单快速
- 精简的产品组合:减少备品库存种类
- 先进的卫生合规设计
- 适用场景广泛
相关主题
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。