Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:卫生型紧凑温度计 TMR35

TMR35
紧凑型温度计

公制热电阻温度计,4-20 mA输出,用于卫生型应用

TMR35
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 测量精度

    Cl. A,符合IEC 60751标准

  • 响应时间

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:100 bar (1.450 psi)

  • 工作温度范围

    PT 100:
    -50...200 °C
    (-58...392 °F)

  • 所需最大插入深度

    最大600.00 mm (23.62'')

应用领域

TMR35性价比高,节省安装空间,安装和调试简单,操作可靠,满足食品、饮料和生命科学行业的测量要求。多种卫生型过程连接,灵活度高。

优势

  • 小型紧凑的设计,全不锈钢制造

  • 响应时间极短

  • 插入深度小,测量精确

  • 4-线制Pt100输出或可PC编程变送器4~20 mA输出

  • 利用免费的ReadWin® 2000 PC操作软件可进行设备配置和可视化

  • 显示传感器断路或短路故障信息,可根据NAMUR NE43调整

  • 卫生型一体式设计,3-A标识,通过EHEDG认证,船级认证
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
老产品