Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
回路供电指示仪 RIA15

RIA15
过程指示仪

回路供电,现场或面板显示,4…20mA信号或HART®,Ex ia

RIA15
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 输入

    1 x analogue 4...20 mA/HART®

  • 输出

    Not defined

  • 显示

    LCD 17 mm (0.67")
    5-digit
    7-segment bargraph
    Plain text display for unit/TAG
    Activatable backlight

  • 电源

    Loop powered

应用领域

过程指示仪支持4...20 mA 或HART®协议。采用HART®协议,可最多轮流显示一台传感器的4个测量值,可将指示仪设为HART®主机或辅机,从传感器中采集数据。该设备为一体化结构,可以现场安装或面板安装,应用十分广泛。尤其在Ex应用场合中,电压降:<1V (< 1.9V (HART®)

  • 可用于任意工业应用中,显示4-20mA测量值或HART®过程变量

  • 面板安装或现场安装外壳,带现场显示

  • 可扩展显示值

  • 通过“物位”或“分析”选项,可以对选定的传感器进行基本设置,并且可以快速、轻松地设置可用的测量值和单位。

优势

  • 4...20 mA测量值显示或选择显示一台传感器的4个HART®过程变量,适用于所有行业;可作为HART®主机或辅机

  • 5位数测量值显示,字符高度:17 mm (0.67"),包括尺寸和棒图,背光可激活

  • 本地显示可采用面板安装外壳(IP65)或现场安装外壳(IP66; Ex认证);最小的安装深度

  • 无需外部供电;电压降≤1 V (HART® ≤1.9 V)

  • 3键式操作,设备设置简单

  • 国际认证;船级认证

  • 符合EN 60508标准的SIL抗干扰认证

演示视频
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
老产品