Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

溶解氧传感器和变送器

进行高精度溶解氧测量,在各个行业中广泛使用

溶解氧传感器和变送器可以适用各个行业
54 产品
排序方式:
过滤

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Oxygen sensors and transmitters?

溶解氧传感器和变送器

在许多应用中,溶解氧测量对于质量保证和过程控制至关重要,例如:曝气控制、发酵或惰化。我们提供的仪表能够可靠精准地进行溶解氧分析,涵盖从痕量氧到高氧浓度的所有量程范围,适用于所有条件,例如:危险区或卫生型过程。点击以下按钮查看我们提供的所有溶解氧传感器和变送器型号。

如何选择溶解氧传感器

溶解氧传感器和变送器在许多行业中广泛应用,例如:水、污水、化工、电力、生命科学、制药、食品和饮料行业,以及渔场中。可以按照用户喜好选择传感器:覆膜法溶解氧传感器测量精度高,从痕量氧至高氧浓度线性测量。但是,它们需要定期维护。荧光法溶解氧传感器的优点是能够快速获取稳定测量值和极低维护工作量。

使用覆膜法传感器进行溶解氧测量

覆膜法溶解氧探头由测量电极和参比电极组成。在公共腔室中电极均放置在电解液中,直流电直接施加在电极上。介质中的氧分子通过膜片渗透至电解液中,转换成测量电极上的电流。通过化学等效反应,参比电极驱动系统运行。生成的电流与介质中的氧分压成正比。

使用荧光法传感器进行溶解氧测量

荧光法溶解氧探头基于荧光猝灭方法测量,由LED光源,光电二极管和介质中被透氧层覆盖的分离部分组成。荧光层包含记号分子,被桔红色光线激励,以深红色荧光响应。氧分子附着在记号分子上,衰减(猝灭)成荧光。光电二极管检测光线光强度,与介质中的氧分压相关。

电极老化或LED光源老化补偿

使用一段时间后,每支溶解氧传感器都会老化,导致测量偏差:

  • 覆膜法探头的反电极上出现溴化银层会降低实际电压。
  • 荧光法探头的测量LED光源会降低强度。

我们提供的覆膜法传感器带附加参考电极,而荧光法传感器带参考LED光源,对此效应进行补偿。因此,我们的传感器可以在很长时期内进行高精度可靠测量。

优势

  • 我们的溶解氧传感器和变送器满足从基本功能到多通道多参数测量的所有要求。
  • 我们的溶解氧变送器处理每支溶解氧传感器的测量信号,并按照用户要求显示:显示为氧分压、氧浓度或氧饱和度百分比。
  • 为了确保使用灵活,我们的溶解氧探头既可以在水渠和水池中使用,也可以安装在管道和罐体中使用。
  • 提供多种溶解氧安装支架,满足各类现场应用要求:固定式安装支架、浸入式安装支架、流通式安装支架和可伸缩式安装支架。
  • 使用简便的溶解氧标定液帮助您可靠调节、标定和验证传感器,确定每支溶解氧传感器的零点。