Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquiline CM42B两线制变送器,适用于pH、ORP、电导率、溶解氧测量

单通道变送器
Liquiline CM42B

两线制现场仪表,可以安装在化工、生命科学、食品与饮料行业的危险和非危险区域内使用

CM42B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 输入

    单通道或双通道变送器(带一路参考连接)

  • 输出

    0/4...20 mA、HART、Profibus、FF
    允许第二路输出

  • 防护等级

    IP66和IP67

应用领域

Liquiline CM42B在严苛工况下可靠输出高精度pH、ORP、电导率、溶解氧测量值。直观的现场操作和仪表配置方式,通过其蓝牙接口和SmartBlue app,即可使用移动设备对测量点进行远程操作和监控。。基于独特安全理念设计,Bluetooth蓝牙无线通信安全可靠, 无数据泄漏丢失风险,无后顾之忧。提供多种仪表版本,灵活匹配用户的多样化安装。

Liquiline CM42B变送器可以安装在严苛工况下使用,适用以下行业:

  • 化工

  • 食品与饮料

  • 生命科学

  • 电力与能源

  • 石油与天然气

  • 采矿、矿物加工与冶金

变送器通过多项国际防爆认证,比如IECEx、ATEX、C/US IS Cl. I div 1、中国防爆认证,可以安装在危险区中使用。

优势

  • 轻松执行仪表操作和配置: 基于直观的操作理念设计,现场仪表调试和配置轻松简单。通过蓝牙连接和SmartBlue app,您可以使用智能手机或平板电脑进行监控和操作。

  • 创新的安全保障: Bluetooth蓝牙无线连接基于独特安全理念设计,防止未经授权的访问,按照用户角色区分设置访问权限。内外部安全保障,惠及客户。

  • 满足不同工况的使用要求: 提供多种材质的变送器外壳:不锈钢外壳、塑料外壳或盘装型外壳。选择合适型号,集成安装至设备撬中,或在卫生应用场合或危险区中使用。

  • 更高过程安全性,更短生产中断时间: 采用Memosens数字技术,数字数据传输安全,测量值具有高可用性。预标定传感器即插即用,缩短了标定传感器所需的生产中断时间。

  • 无缝系统集成: Liquiline CM42B采用HCF认证型HART通信,轻松安全实现过程控制系统集成。

  • 相关资产信息触手可及:符合EN 61406标准的二维码可直接访问全部设备数据,为数字孪生奠定基础,并提升维护效率。

  • Ensuring plant security with ProtectBlue

    Ensuring plant security with ProtectBlue

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型