Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

Netilion Water

全面掌控水和污水处理运营状况。Netilion Water能够整合测量数据,实现早期偏差检测,减少手动报告工作量,从而保障运行稳定合规。

Field Xpert工业设施中SMT50B平板电脑上显示的过程数据

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

Field XpertSMT50B平板电脑在水处理环境中运行Netilion Water应用程序 ©Endress+Hauser
Field XpertSMT50B平板电脑在水处理环境中运行Netilion Water应用程序

为什么选择Netilion Water

更智能、更安全的水管理

水和污水处理依赖于跨分布式资产和站点的关键过程数据。Netilion Water提供结构化数字环境,可连接现场仪表、整合测量数据,并将其转化为可行洞察。

通过使相关信息易于访问并置于具体场景中,可支持前瞻性的运营监管,并确保持续合规。

可见湍流的水流 © Pexels
可见湍流的水流

覆盖水务全生命周期的应用场景

Netilion Water可对水和污水处理关键环节的相关测量数据进行结构化整合,支持数据驱动型运营决策。

取水

监测分布式取水点的取水量、流速及相关水质参数。持续限值监测与集中可视化,不仅有助于合规,还能更快识别偏差模式。

配水

整合水库及管网各段的流量、压力和液位数据。结构化仪表盘与趋势视图确保系统稳定,并在出现偏差时加快根因分析。

污水排放

统一汇总排放量与pH、电导率、浊度等分析参数。可设置的限值监测有助于满足合规要求,并简化报告流程。

水和污水处理的主要优势

运营透明度

运营透明度

将相关测量数据整合至统一的结构化数字环境中,全面掌握资产与流程可视性。

及早检测偏差

早期偏差检测

基于持续监测参数与可设置限值,及时识别偏差。

减少人工量

减少人工工作量

利用结构化、最新数据简化文档记录和报告流程,助您轻松应对审计,确保合规。

安全性 ©Endress+Hauser

基于安全的数字环境构建

“设计即安全”理念

Netilion Water在Endress+Hauser数字解决方案的安全框架内开发与运营,符合公认的行业标准,包括:

• ISO/IEC 27001 – 信息安全管理体系
• ISO/IEC 27017 – 云安全控制
• IEC 62443-4-1 – 工业自动化系统安全开发生命周期
• ISO 9001 – 质量管理体系

该框架支持安全的云基础设施、受控用户访问管理以及结构化、可追溯的数据处理。

相关产品

/

尾注

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

准备好优化水处理了吗?