尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquiline CM444数字变送器,可以连接pH或ORP电极,电导率、溶解氧、浊度等传感器。

四通道变送器
Liquiline CM444

多参数现场仪表,功能可扩展,在各个行业中广泛使用

CM444
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 输入

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 防护等级

    IP66 / IP 67

应用领域

Liquiline CM444变送器最多可以连接4路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。配备传感器自动识别功能,灵活功能扩展,同所有其他Liquiline平台产品一样使用标准化备件。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。

Liquiline CM444变送器适用所有行业及其公用工程应用,比如:

  • 食品与饮料

  • 生命科学

  • 电力与能源

  • 水、污水和废弃物

  • 化工

  • 造船

支持下列通讯协议和通讯接口:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

变送器支持功能扩展,安装IECEx、ATEX和CSA防爆模块,可以在危险区中连接传感器使用。

优势

  • 简单巧妙:
    一台控制器即可满足各种参数和各类应用的测量要求,直观的用户界面,自动识别传感器,预标定Memosens 数字式传感器即插即用。

  • 高灵活性:
    通用模块,可用于所有参数测量,减少备件库存,随时一键式轻松扩展为八通道测量系统。

  • 无缝系统集成:
    独有的标准通信方式组合,适用于不同类型的集散控制系统(DCS)。

  • 调试简单安全:
    在SD卡内保存配置,方便二次安装时快速完成仪表设置。

  • 远程过程控制:
    内置网页服务器,操作员可以远程查看诊断数据,执行仪表设置,或者在任何网页浏览器中查看设备参数 — 甚至可以通过智能手机查看。

  • 更高可用性,更低使用成本:
    采用Heartbeat Technology心跳技术,基于设备状况安排维护工作,轻松执行测量点验证,帮助用户合理采取优化措施。

  • 支持互联:借助Liquiline Edge Module CYY7将过程数据上传至Netilion工业物联网云生态系统,独立于任何现场总线。方便远程查看和使用IIoT工业物联网数字化服务。新产品可选配边缘设备,Liquiline平台产品也可以通过升级安装。

演示视频

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

老产品