Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
SWAS汽水取样系统紧凑面板,监测锅炉给水水质

SWAS汽水取样系统紧凑面板:可靠监测汽水循坏回路

汽水取样系统结构紧凑,即装即用,在蒸汽制备过程中高精度监测给水水质

71546525
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • 结构新颖紧凑——一切尽在掌控:我们的SWAS汽水取样紧凑面板是高精度给水水质监测的理想解决方案。交钥匙式分析面板,安装非常轻松。用户只需连接电源、接通水和冷却水。轻松实现平稳的蒸汽制备过程。系统的水样和冷却水使用量极低,非常节能,使用经济,为您的日常测量任务提供了有力支持。

  • 确保蒸汽制备过程平稳顺利

    实时获取精准的关键工艺点信息,确保水质始终合规,有效防范设备腐蚀和结垢发生,出现超限事件时方便用户迅速采取应对措施。

  • 符合行业要求的现场仪表

    SWAS汽水取样系统是整套交钥匙式解决方案,胜任总电导率、阳离子电导率、溶解氧和pH测量任务,切实惠及客户。系统中使用的所有设备均通过验证测试,不仅具有高测量精度,而且维护工作量非常小。

  • 更低运营成本

    采用专利的传感器安装位置,流通式安装支架仅要求保证10 l/h的水样。与同类系统相比,节省了70%的冷却水和能源使用量。因此,用户可以减小冷却装置的容积,节省原材料开支。

  • 确保阳离子交换床平稳工作

    SWAS汽水取样紧凑面板监测阳床负荷,同时显示剩余可交换量。方便用户及时再生阳床,确保功能正常。

组合套装详图

组成部件概览

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品
    Endress+Hauser
    1

    特殊分析产品 CSOL

    固定组合:
    CSOL-PA3WP1
    应用:
    A3
    地表水
    改动
    WP1
    接液部分 (塑料)
    >>参数, 变送器:
    SH
    电导
    描述:
    P
    面板
    >系列规格:
    TE
    系列 15 CDP60紧凑型SWAS解决方案
    应用:
    A1
    纯水
    改动
    WM1
    接液部分 (金属)
  • Liquiline CM444数字变送器,可以连接pH或ORP电极,电导率、溶解氧、浊度等传感器。
    2

    四通道变送器
    Liquiline CM444

    固定组合:
    CM444-AAM4 _ _ FI10 _ _
    认证:
    AA
    非防爆
    传感器输入:
    M4
    4x 数字 传感器
    附加功能:
    FI
    2x 继电器, 2x 数字 输入, 2x 数字 输出
    电源:
    1
    100...230VAC (50/60Hz)
    电缆入口:
    0
    公制
  • Memosen CPS11E — 数字式pH电极,适用于工况稳定的标准应用场合
    3

    数字式pH电极
    Memosens CPS11E

    固定组合:
    CPS11E-AA7AAS2
    认证:
    AA
    非防爆应用;注:暂时不能选CPS11E-AA7AAA2这个组合
    电极类型:
    7
    基本型, 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k
    应用范围:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    参比系统:
    AS
    环状PTFE隔膜; 带盐环, 饱和KCl, Ag/AgCl参比引线
    测量杆长度:
    2
    120mm
  • Memosens COS22E:卫生型覆膜法溶解氧传感器
    4

    数字式溶解氧传感器
    Memosens COS22E

    固定组合:
    COS22E-AA12AALB _
    认证:
    AA
    非防爆场合
    材质
    AA
    不锈钢
    测量范围:
    12
    0...2mg/l
    传感器长度:
    LB
    120mm
  • Memosens CLS15E — 数字式电导率传感器,适用于纯水和超纯水测量
    5

    数字式电导率传感器
    Memosens CLS15E

    固定组合:
    CLS15E-AAHC10 _
    认证:
    AA
    非防爆场合
    过程连接:
    HC
    螺纹 NPT1/2
    Material:
    10
    传感器 PES, 电极 1.4435
  • CYK10测量电缆和任意Memosens传感器一起使用
    6

    数字测量电缆CYK10

    固定组合:
    CYK10-A011
    认证:
    A
    非防爆场合
    电缆长度:
    01
    1,5m
    电缆连接:
    1
    接线端