Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosen CPS11E — 数字式pH电极,适用于工况稳定的标准应用场合

数字式pH电极
Memosens CPS11E

Memosens 2.0 pH电极适用于过程、水和污水行业中的标准应用场合

CPS11E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    Application A
    • pH: 1 to 12
    Application B
    • pH: 0 to 14
    Application F
    • pH: 0 to 10

  • 过程温度

    Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
    Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
    Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)

  • 过程压力

    Applications A and B:
    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
    Application F:
    0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

应用领域

Memosens CPS11E全能型数字pH电极在稳定工况条件下可靠测量, 即使在极端pH范围或在危险场合中,测量也完全不受影响。pH电极采用Memosens 2.0数字技术,具有良好的防潮性能,支持实验室标定,提高了过程安全性,操作使用更加便捷。扩展存储单元中保存标定参数和过程参数,是预维护策略实施的有力支持。Memosens CPS11E电极具有长使用寿命,维护工作量低,性价比非常高。

  • 长期监测工况稳定的工艺过程:
    - 化工行业
    - 纸浆和造纸行业
    - 电厂(例如洗烟塔、锅炉给水)
    - 垃圾处理厂

  • 水和污水处理:
    - 饮用水
    - 冷却水
    - 井水
    - 污水处理厂

通过ATEX、IECEx、CSA C/US、NEPSI、Japan、INMETRO认证,可以在防爆0区、1区和2区中使用。

优势

  • 支持IIoT工业物联网: Memosens 2.0支持扩展存储单元,保存标定参数和过程参数,更好地进行趋势识别,为未来实施预维护和改进IIoT工业物联网服务提供基础。

  • 低使用成本:支持实验室标定,现场在线快速更换电极,尽可能缩短生产停机时间,电极使用寿命更长。

  • 坚固耐用、低维护需求的电极:长毒性扩散路径或经优化的离子捕捉阱,避免参考电极毒性扩散。大面积抗污型PTFE隔膜,避免被介质污染。

  • 玻璃电极可以在整个pH测量范围内,过程绝压不超过17 bar (246.5 psi)的条件下测量。在含有氢氟酸的介质中测量时候可选F型玻璃电极,例如在半导体生产中的蚀刻槽。

  • 改进的可选盐桥功能,确保在低电导率应用场合中能够可靠测量,例如测量锅炉给水。

  • 采用非接触式感应信号传输方式,具有高过程信号完整性。

演示视频
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
  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products