Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquiline Compact CM82变送器小巧轻便,与Memosens数字式传感器搭配使用

单通道型变送器
Liquiline Compact CM82

多参数现场型仪表,可以各行业的在危险区和非危险区中使用

CM82
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 输入

    One channel transmitter

  • 输出

    4 to 20 mA, HART

  • 防护等级

    IP67, IP68, NEMA Type 6

应用领域

Liquiline Compact CM82变送器小巧轻便,与Memosens数字式传感器搭配使用。狭长的外壳仅11 cm长和2 cm宽,配备直接安装传感器的连接接口,无需使用电缆。它与传感器搭配使用,能够安装在大多数装置中,安装更加便捷。通过安全Bluetooth蓝牙连接,用户可以在平板电脑或智能手机上查看附近所有CM82测量点,远程便捷地操作。

Liquiline Compact CM82可以在所有行业及其公用工程中使用,允许连接所有带蓝色Memosens插头的传感器。

  • pH电极

  • ORP电极

  • 电导率传感器

  • 溶解氧传感器

回路供电的两线制变送器支持以下通信协议,配备以下接口:

  • 4...20 mA

  • HART

  • Bluetooth

通过多项国际防爆认证,LiquilineCM82可以在危险区中使用,例如IECEx、ATEX和CSA。

优势

  • 操作简便:使用现有平板电脑和智能手机操作和调试仪表。

  • 快速可靠:通过安全的Bluetooth蓝牙连接用户可以查看所有危险测量点或远程操作狭小安装点。

  • 充分得益于Memosens数字式传感器技术的所有优势:Memosens数字式传感器能够实现安全数据传输,测量值稳定性高,使用十分便捷。

  • 所需安装空间小:两线制设备可以安装在安装装置内部,无需自带电源。

  • 适用所有安装位置:即使测量点需要直接耐受粉尘、水蒸气、雨、雪、炎热或严寒,CM82变送器始终是您的正确选择。