Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

高温型温度计

高温型温度计,应用广泛

高温型温度计,应用广泛
5 产品
排序方式:
过滤

高温型温度计

在产品查找器中输入产品特征,用户即可查找合适的测量仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。

关于高温型温度计

在钢铁处理、玻璃熔制、烟气处理以及砖瓦和陶瓷制造等工艺过程中,温度会达到2000 °C (3632 °F)。此类高温应用需要使用配备陶瓷或特种合金保护套管的特殊温度计,以及由基本金属或贵金属合金(例如铂和铑)制成的各类热电偶。保护套管可保护传感器免受工艺过程中产生的机械损伤、化学腐蚀及热冲击,从而延长传感器的使用寿命。

产品组合概览

我们的模块化高温型温度计系列具备以下特点:

  • 模块化结构设计,可根据应用需求轻松选型
  • 可选一体式或分体式安装的温度变送器
  • J、K、N型或B、S、R型热电偶(TC)传感器
  • 采用特种合金或多种陶瓷材料制成的保护套管
  • 螺纹、卡套和法兰过程连接

应用

温度计采用模块化结构设计,提供丰富的订购选项,可根据各行业的具体应用需求灵活选型。

  • 能源生产(例如生物质能、燃煤发电)
  • 化工行业(例如气化炉)
  • 工业炉窑(例如废弃物焚烧)
  • 玻璃工业
  • 钢铁生产
  • 水泥与建筑材料

优势

  • 选用耐磨损性和耐化学腐蚀性更强的创新保护套管材质,延长仪表使用寿命
  • 节省测量点维护成本,提高产品质量和工厂安全性
  • 非多孔材料提供传感器保护,确保长期稳定测量
  • 模块化结构设计,产品选型灵活
  • 支持定制化解决方案

基础知识与测量原理

机械应力、使用寿命与磨损

iTHERM FlameLine产品组合