Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:TAF12T 高温热电偶(TC)温度计

iTHERM FlameLine TAF12T
高温温度计

公制热电偶温度计,带三个陶瓷保护套管,用于高温应用

TAF12T
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    Cl. 2,符合IEC 60584标准

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:1 bar (15 psi)

  • 工作温度范围

    S型:
    0...1.600 C
    (32...2.912 F)
    R型:
    0...1.600 C
    (32...2.912 F)
    B型:
    600...1.700 C
    (1.112...3.092 F)

  • 所需最大插入深度

    最大3.500,00 mm (137,80'')

应用领域

过程温度极高的测量点要求温度计装配陶瓷护套管和铂、铑等特殊金属制造的热电偶。特殊材质的护套管保护测量过程中工作元件,防止机械性破坏或化学性腐蚀,延长传感器的使用寿命。它导致的结果是:节省测量点的维护成本、提高产品的质量和加强生产的安全性。

优势

  • 护套管采用创新性的材料,提高了耐用性和防腐蚀型,延长了使用寿命

  • 传感器得到无孔材料的保护,温度测量长期稳定

  • 模块化设计,产品选择灵活

  • 可更换配件,最大限度地减少了生命周期内的使用成本