Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
回路供电的现场指示仪 RIA16

RIA16
现场指示仪

回路供电,4…20 mA现场信号指示,HART®,Ex ia

RIA16
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 输入

    1 x analogue 4...20 mA

  • 输出

    1 x open collector

  • 显示

    LCD 26 mm (1.02")
    5-digit
    Bargraph
    Plain text display

  • 电源

    Loop powered

应用领域

指示仪的大型背光显示屏显示测量值,可选用棒图形象地显示测量值,以便更快获得过程概览。可编辑的纯文本可显示工程单位或TAG信息。如果超出限值,将发出信号,使集电极开路。指示器不需单独供电,可直接通过4...20mA回路供电。该设备已通过Ex认证,适合危险区域应用。

显示单元配备现场仪表外壳,带有LC背光显示屏的微控制器。测量范围、小数点与偏移量的显示,可以通过打开外壳后经3个按键轻松配置,也可在电脑上通过PC软件FieldCare配置。

优势

  • 4...20 mA测量值显示

  • 5位数测量值显示,包括尺寸、棒图和背光

  • 无需外部供电

  • 规格:玻璃钢增强型塑料或铝制,适合Ex场合应用

  • 3键式简单操作;或采用FieldCare PC软件操作;或采用设置框操作,无需供电

  • 国际认证;船级认证

  • 允许HART®传输协议自由通行

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

老产品