产品规格参数
-
测量精度
Cl. 2,符合IEC 60584标准
-
最大过程压力(静压)
20 °C时:1 bar (15 psi)
-
工作温度范围
K型:
-40 C ...1.300 C
(-40 F ...2.372 F)
J型:
-40 C ...750 C
(-40 F ...1.382 F)
N型:
-40 C ...1.150 C
(-40 F ...2102 F)
S型:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
R型:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
B型:
600 C ...1.600 C
(1.112 F ...2.912 F) -
所需最大插入深度
最大4,000.00 mm (157.48'')
应用领域
过程温度极高的测量点要求温度计装配陶瓷护套管和铂、铑等特殊金属制造的热电偶。特殊材质的护套管保护测量过程中工作元件,防止机械性破坏或化学性腐蚀,延长传感器的使用寿命。它导致的结果是:节省测量点的维护成本、提高产品的质量和加强生产的安全性。
优势
护套管采用创新性的材料,提高了耐用性和防腐蚀型,延长了使用寿命
传感器得到无孔材料的保护,温度测量长期稳定
模块化设计,产品选择灵活
可更换配件,最大限度地减少了生命周期内的使用成本
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
测量原理
热电偶
-
特点/应用
英标
模块化温度计
高温探头(熔炉)
含单个陶瓷保护套管 -
热保护套管
陶瓷保护管
-
铠装芯子/探头
陶瓷毛细管,刚性
-
热保护套管外径
14.0 mm (0.55")
16.0 mm (0.59")
17.0 mm (0.68")
22.0 mm (0.87")
24.0 mm (0.94")
26.6 mm (1.05") -
所需最大插入深度
最大4,000.00 mm (157.48'')
-
热保护套管材质
陶瓷(C610)
氮化硅陶瓷(SiN)
烧结碳化硅(SiC) -
过程连接
卡套:
G3/4"
G1"
G11/2"
可调节法兰 -
热保护套管末端类型
直管型
-
工作温度范围
K型:
-40 C ...1.300 C
(-40 F ...2.372 F)
J型:
-40 C ...750 C
(-40 F ...1.382 F)
N型:
-40 C ...1.150 C
(-40 F ...2102 F)
S型:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
R型:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
B型:
600 C ...1.600 C
(1.112 F ...2.912 F) -
最大过程压力(静压)
20 °C时:1 bar (15 psi)
-
测量精度
Cl. 2,符合IEC 60584标准
-
模块化温度变送器
是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
-
证书
SIL(仅针对变送器)
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA 陶瓷保护套管安全拆箱须知
-
《简明操作指南》(KA)
中文版 - 12/2024New version available in EnglishiTHERM FlameLine TAF1x高温温度计
EN ZH 11/12/202425/03/2024语言:
中文
版本:
11/12/2024
文件大小:
1.2 MB
文件名:
KA01698TZH_0224-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
高温温度计TAF11、TAF12x
-
《安装指南》(EA)
中文版 - 01/2020New version available in English展开法兰式陶瓷温度计的安全密封
EN ZH 20/01/2020语言:
中文
版本:
20/01/2020
文件大小:
1.2 MB
文件名:
EA01291TZH_0120-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
-
《安装指南》(EA)
英语版 - 09/2018New version available in EnglishiTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN ZH 01/09/2018语言:
英语
版本:
01/09/2018
文件大小:
125.9 KB
文件名:
Bild TMT71.pdf
-
从我们建议的选项中选择
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
如需查看其他非推荐选项,请使用 Configurator进行完整产品选型 to continue.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
如需查看其他非推荐选项,请使用 Configurator进行完整产品选型 to continue.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD图纸 CAD图纸
- CAD图纸
-
单价
-
<%range%><%price%>
-
- 可选附加功能
个性化配置
常用搭配产品
附件
关联产品