Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquiline CM442R是紧凑型DIN导轨安装型变送器,可以连接pH或ORP电极,电导率、溶解氧、浊度等传感器

单通道/双通道变送器
Liquiline CM442R

多参数变送器,结构紧凑,支持DIN导轨和机柜安装方式,在各个行业中广泛使用

CM442R
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入
    2路0/4..20mA输入(可选)
    2路数字量输入(可选)

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    ProfibusDP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    以太网

  • 防护等级

    IP20:变送器
    IP66:可选显示单元

应用领域

Liquiline CM442R变送器最多可以连接2路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。结构紧凑,可以安装在任意机柜中使用,提供输入、输出、控制器和算术计算模块,,比如用于清洗控制。变送器属于Liquiline平台产品,支持标准化的系统集成、操作历程和备件管理。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。

Liquiline CM442R变送器适用所有行业及其公用工程应用,比如:

  • 食品与饮料

  • 生命科学

  • 电力与能源

  • 水、污水和废弃物

  • 化工

  • 造船

支持下列通讯协议和通讯接口:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

变送器支持功能扩展,安装IECEx、ATEX和CSA防爆模块,可以在危险区中连接传感器使用。

优势

  • 节省空间,节约成本:
    小尺寸,节省机柜内的安装空间,是撬装设备的理想选择。

  • 安装省时:
    无需在机柜柜门上开孔,一键式DIN导轨安装,最小接线布线工作量。

  • 调试简单安全:
    在SD卡内保存配置,方便二次安装时快速完成仪表设置。

  • 操作和服务简单:
    直观的用户界面,预标定Memosens数字式传感器即插即用,通用部件满足所有参数的测量要求。

  • 远程过程控制:
    内置网页服务器,操作员可以远程查看诊断数据,执行仪表设置,或者在任何网页浏览器中查看设备参数 — 甚至可以通过智能手机查看。

  • 更高可用性,更低使用成本:
    采用Heartbeat Technology心跳技术,基于设备状况安排维护工作,轻松执行测量点验证,帮助用户合理采取优化措施。

  • 支持互联:借助Liquiline Edge Module CYY7将过程数据上传至Netilion工业物联网云生态系统,独立于任何现场总线。方便远程查看和使用IIoT工业物联网数字化服务。新产品可选配边缘设备,Liquiline平台产品也可以通过升级安装。

演示视频

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型