Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
水质分析面板,监测重要饮用水水质参数

多参数水质分析面板

即插即用型水质分析面板,用于pH、电导率、浊度和余氯等关键饮用水水质参数的测量

71546524
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • 水质分析面板是一个完整解决方案,可靠精准监测饮用水处理和配水过程。面板上安装有pH电极、电导率传感器、浊度传感器和余氯传感器,以及变送器和安装支架。安装部件设计布局巧妙,仅需极少量的水样就能顺利完成上述4个参数的测量。面板采用标准化接头和过程连接,简化过程集成。

  • 轻松设计

    水质分析面板整合全面饮用水监测所需的部件。用户可以根据工厂实际工况选择合适的测量技术。

  • 快速调试

    Memosens数字式pH电极、电导率传感器、浊度传感器和余氯传感器均支持工厂预标定。便捷连接至Liquiline变送器,即插即用。

  • 测量结果可靠,低水样使用量

    组装部件对水样使用量的需求非常低,自带流量监测功能,确保测量始终正常进行。

  • 适用于不同消毒阶段

    安装Memosens CCS51E数字式余氯传感器,水质分析面板满足不同水消毒工艺的测量需求,比如预处理、调节、消毒或水分配。

组合套装详图

多参数水质分析面板详细视图

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品
    Endress+Hauser
    1

    特殊分析产品 CSOL

    固定组合:
    CSOL-PA2WP1
    >>参数, 变送器:
    SK
    氯/二氧化氯
    >系列规格:
    TD
    系列 14 CDP20 多参数、氯面板
    描述:
    P
    面板
    应用:
    A2
    饮用水
    改动
    WP1
    接液部分 (塑料)
  • Liquiline CM444数字变送器,可以连接pH或ORP电极,电导率、溶解氧、浊度等传感器。
    2

    四通道变送器
    Liquiline CM444

    固定组合:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    认证:
    AA
    非防爆
    传感器输入:
    M4
    4x 数字 传感器
    附加功能:
    FG
    2x 数字 输入, 2x 数字 输出
  • CUS52D是智能在线/浸入式浊度传感器,适用于所有水生产测量点。
    3

    浊度传感器
    Turbimax CUS52D

    固定组合:
    CUS52D-AA1BA2
    认证:
    AA
    非防爆场合
    测量方法:
    1
    ISO 7027, IR(红外光)
    过程连接:
    B
    Clamp 2”卡箍连接
    电缆:
    A
    固定电缆, 带接线头
    电缆长度:
    2
    3m
  • Memosen CPS11E — 数字式pH电极,适用于工况稳定的标准应用场合
    4

    数字式pH电极
    Memosens CPS11E

    固定组合:
    CPS11E-AA7A _ 2
    认证:
    AA
    非防爆应用;注:暂时不能选CPS11E-AA7AAA2这个组合
    电极类型:
    7
    基本型, 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k
    应用范围:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    测量杆长度:
    2
    120mm
  • Memosens CLS82E —卫生型电导率传感器,四电极结构,适用于生命科学、食品与饮料行业
    5

    数字式四电极电导率传感器
    Memosens CLS82E

    固定组合:
    CLS82E-AAPG30
    认证:
    AA
    非防爆场合
    过程连接:
    PG
    PG 13,5 120mm
    Material:
    30
    传感器 陶瓷 + 1.4435, 电极 铂
  • 数字式余氯传感器
Memosens CCS51E
    6

    数字式余氯传感器
    Memosens CCS51E

    固定组合:
    CCS51E-AA11 _ NB
    认证:
    AA
    非防爆场合
    应用:
    11
    过程介质, 饮用水
    安装适配器:
    NB
    CCA151
  • CYK10测量电缆和任意Memosens传感器一起使用
    7

    数字测量电缆CYK10

    固定组合:
    CYK10-A011
    认证:
    A
    非防爆场合
    电缆长度:
    01
    1,5m
    电缆连接:
    1
    接线端