Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
数字式余氯传感器
Memosens CCS51E

数字式余氯传感器
Memosens CCS51E

Memosens数字式传感器,适用于饮用水、池水、工艺用水和各行业中的公用工程应用

CCS51E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
    Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
    High: 0 to 200 mg/l HOCl

  • 过程温度

    0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing

  • 过程压力

    Max. 1 bar (max. 14.5 psi)

  • Measuring method

    Closed, membrane covered measuring cell
    Reduction of free chlorine at the cathode

应用领域

Memosens CCS51E数字式余氯传感器在饮用水、池水、工艺用水和公用工程应用中快速输出稳定的测量值。传感器快速输出余氯测量值,仅需少量水样。保证了高效过程控制和工厂安全运行。CCS51E采用Memosens 2.0数字技术,保证高过程安全性和数据完整性,仪表操作简单。切实助力预测性维护和IIoT工业物联网应用的实施推进。

Memosens CCS51E数字式余氯传感器适用于各类水质的测量应用:

  • 饮用水:保证消毒效果

  • 公用工程:检测余氯浓度,避免损失

  • 工艺用水:保证食品包装和装瓶过程安全卫生

  • 池水:确保合理投加消毒剂

优势

  • 同比色法测量原理相比,覆膜法传感器的维护需求更低,显著降低了使用成本。

  • 延长正常工作时间:允许实验室预标定传感器,真正现场即插即用,采用Memosens 2.0数字技术,有效缩短了极化时间。

  • 响应迅速(t90 < 25秒),精准显示过程状态,方便用户及时采取措施应对过程变化,高效实施过程控制。

  • 高过程安全性和高效消毒剂投加:长期稳定输出高精度测量值,支持持续过程监测,灵活按需调节消毒剂投加剂量。

  • 应用广泛,宽量程范围:从痕量余氯测量至余氯浓度不超过200 mg/l的应用。

  • 与Liquiline多参数变送器配套使用,能够同时测量pH和ORP等其他相关水分析参数。

演示视频
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
  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products