Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens CPS31E — 数字式pH电极,在消毒过程中进行pH补偿测量

数字式pH电极
Memosens CPS31E

Memosens 2.0玻璃电极,适用于饮用水和游泳池水测量

CPS31E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    pH 1 to 12

  • 过程温度

    –15 to 80 °C (5 to 176 °F)

  • 过程压力

    0.8 to 4 bar (11.6 to 58 psi) (absolute)

应用领域

Memosens CPS31E数字式pH电极,专用于消毒过程中的pH补偿测量。电极稳定测量pH值,确保游泳池水和饮用水水质安全。CPS31E采用Memosens 2.0数字技术,支持预维护,允许实验室传感器标定,现场快速更换,操作便捷,正常生产时间更长。电极防水防潮,采用三隔膜结构,满足低电导率介质的测量要求。

  • 饮用水

  • 游泳池水

  • 余氯和余溴测量的pH补偿

优势

  • 结果可靠:陶瓷隔膜保证可靠测量低电导率介质。被测介质的电导率较低时,建议选择三隔膜结构。

  • 坚固耐用:选配盐环,有效延长了电极的使用寿命。

  • 精准测量:低电解液消耗量,漂移非常小。

  • Memosens 2.0技术支持扩展存储单元,保存标定参数和过程参数, 是实施预维护和推进IIoT技术的基础。

  • 操作安全:采用非接触式感应信号传输方式,潮湿环境对测量结果没有影响。

  • 高性价比:现场快速更换电极,延长正常工作时间,再生电极可以延长电极使用寿命。

演示视频
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
  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products