Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
余氯测量液体分析面板,适用于池水和公用工程应用

余氯测量液体分析面板

即插即用型液体分析面板,可靠进行高精度消毒过程监测

71481757
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • 液体分析面板上按需安装有多种型号的传感器、变送器和安装支架,进行余氯测量,以及配套pH补偿测量。它可靠监测池水、工艺用水,以及各行业的公用工程应用。
    液体分析面板由部件组装而成,通过相关测试,包含介质传输部件。用户只需接通介质,即可启动测量。
    因此,设计规划更简单,仪表调试更快速,在选择测量技术时能够有效提高安全性。

  • 轻松完成安装和调试

    液体分析面板安装就位后,只需接通电源和水,即可正常工作。

  • 操作简单,使用安全

    允许使用预标定的Memosens数字式余氯传感器和pH补偿电极,即插即用。采用非接触式的感应信号传输方式,测量不再受潮湿、温度或EMC干扰的影响。

  • 介质流稳定,测量可靠

    Flowfit CYA27流通池自带流量监测功能,确保系统始终能够正常测量。

  • 灵活满足未来要求

    流通池采用模块化结构,具有最高使用灵活性,轻松实现测量点升级,支持溶解氧、ORP或电导率等多达6个测量变量,帮助用户成功应对实际测量要求。

组合套装详图

液体分析面板组成部件

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品
    Endress+Hauser
    1

    特殊分析产品 CSOL

    固定组合:
    CSOL-PA3WP1
    >>参数, 变送器:
    SK
    氯/二氧化氯
    描述:
    P
    面板
    应用:
    A3
    地表水
    改动
    WP1
    接液部分 (塑料)
    >系列规格:
    TA
    系列 01 CDP50余氯面板
  • Liquiline CM442数字变送器,可以连接pH或ORP电极,电导率、溶解氧、浊度等传感器。
    2

    单通道/双通道变送器
    Liquiline CM442

    固定组合:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    认证:
    AA
    非防爆
    附加功能:
    FD
    2x数字输入,2x数字输出
    传感器输入:
    M2
    2x 数字 传感器
  • Flowfit CYA27模块化多参数安装支架,适用于饮用水和工艺用水测量
    3

    Flowfit CYA27流通式安装支架,支持多参数测量

    固定组合:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    流量 量程:
    A
    >30 l/h (标准流量配置)
    认证:
    AA
    非防爆场合
    模块材质/密封件
    1
    PMMA/FKM
    扩展部件材质/密封件
    A
    PVC/FKM
    过程连接:
    12
    G1/4
    模块 设定:
    10
    消毒剂+pH+流量指示
    模块 1:
    AA
    无(没有)
    模块 2:
    AA
    无(没有)
    模块 3:
    AA
    无(没有)
    模块 4:
    AA
    无(没有)
    模块 5:
    AA
    无(没有)
    模块 6:
    AA
    无(没有)
    设备 Model:
    A1
    1
    >>安装附件:
    NC
    取样阀
    >>安装附件:
    ND
    流量 开关
    >>安装附件:
    NB
    状态指示灯
    >>附件包含:
    RB
    2x 电缆 M12, 10m
  • 数字式余氯传感器
Memosens CCS51E
    4

    数字式余氯传感器
    Memosens CCS51E

    固定组合:
    CCS51E-AA11 _ NA
    认证:
    AA
    非防爆场合
    应用:
    11
    过程介质, 饮用水
    安装适配器:
    NA
    CYA27
  • Memosens CPS31E — 数字式pH电极,在消毒过程中进行pH补偿测量
    5

    数字式pH电极
    Memosens CPS31E

    固定组合:
    CPS31E-AA7ASB2
    认证:
    AA
    非防爆场合
    电极类型:
    7
    基本型, 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k
    应用范围:
    A
    1–12 pH, -15…80oC, 0,8…4 bar (abs)
    参比系统:
    SB
    1 陶瓷隔膜, 盐环, 饱和KCl, Ag/AgCl参比引线
    测量杆长度:
    2
    120mm
  • CYK10测量电缆和任意Memosens传感器一起使用
    6

    数字测量电缆CYK10

    固定组合:
    CYK10-A031
    电缆长度:
    03
    3m
    认证:
    A
    非防爆场合
    电缆长度:
    01
    1,5m
    电缆连接:
    1
    接线端