Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens CLS82E —卫生型电导率传感器,四电极结构,适用于生命科学、食品与饮料行业

数字式四电极电导率传感器
Memosens CLS82E

采用Memosens 2.0技术,电导率传感器适用于生命科学、食品与饮料行业的卫生应用场合

CLS82E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    1 µS/cm to 500 mS/cm

  • 过程温度

    -5 to 120 °C (23 to 248 °F)
    Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min
    (Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min)

  • 过程压力

    17 bar abs at 20 °C (247 psi at 68 °F)
    9 bar abs at 120 °C (131 psi at 248 °F)

应用领域

Memosens CLS82E是高端卫生型传感器,适用于宽电导率量程要求的应用场合。单支传感器即可可靠监测关键工艺过程和最终冲洗工序。通过FDA认证,小巧紧凑的结构设计,适应实际工艺过程。CLS82E采用Memosens 2.0数字技术,支持扩展数据存储,保存标定和过程参数,允许实验室预标定传感器,是实施预维护和推进IIoT技术的基础。

Memosens CLS82E电导率传感器应用十分广泛:

  • 相分离

  • 下游工段

  • 发酵工艺

  • 色谱层析

  • 超滤过程

  • 药品生产的最后冲洗工序

通过国际防爆认证,例如:ATEX、FM、CSA和NEPSI,数字式传感器可以在危险区中使用。

优势

  • 卫生型设计,通过材质认证,EHEDG测试、3-A和FDA认证,确保GMP合规。传感器耐受高温消毒和高压灭菌。

  • 采用Memosens技术,电极配备专有黏附检测功能,确保测量回路始终安全。

  • 宽量程范围,单支传感器即可可靠监测关键工艺过程和最终冲洗工序,节约成本。

  • 传感器小巧紧凑,可以安装在小口径管道、狭小安装空间中测量。

  • 质量合格证书上标识传感器的电极常数,精准调节以获取高精度测量结果。

  • 采用非接触式感应信号传输方式,具有高过程和数据完整性。

  • 支持IIoT工业物联网: Memosens 2.0支持扩展数据存储,保存标定和过程参数,更好地进行趋势识别,是实施预维护和推进IIoT技术的基础。

演示视频
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
  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products