Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens COS22E:卫生型覆膜法溶解氧传感器

数字式溶解氧传感器
Memosens COS22E

采用Memosens 2.0技术,卫生型覆膜法溶解氧传感器,适用于食品与饮料、生命科学行业

COS22E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    Standard sensor: 0 to 60 mg/l, 0 to 600 %SAT, 0 to 1200 hPa, 0 to 100 Vol%
    Trace sensor: 0 to 10 mg/l, 0 to 120 %SAT, 0 to 250 hPa, 0 to 25 Vol%

  • 过程温度

    -5 to 135 °C (23 to 275 °F)

  • 过程压力

    1 to 12 bar abs (14.5 to 174 psi)

应用领域

Memosens COS22E完全符合FDA和USP认证要求,适用于无菌卫生应用场合。传感器维护工作量低,长期稳定性高,可耐受频繁消毒工艺。传感器可用于痕量氧测量,保证产品、工艺和装置安全,确保它们不受氧气干扰。COS22E采用Memosens 2.0数字技术,支持扩展存储单元,保存标定和过程参数,是实施预维护和推进IIoT技术的基础。

Oxymax COS22E安装在多个行业的关键工艺中进行溶解氧测量:

  • 生命科学行业和生物技术领域:发酵工艺控制

  • 食品与饮料行业

  • 水处理:锅炉给水

  • 惰化工艺

  • 残留溶解氧测量

通过国际防爆认证,数字传感器可以在危险区中使用。

优势

  • 低维护工作量:模块化传感器结构,快速更换覆膜帽和电解液。

  • 完全合规,符合相关卫生标准要求,保证产品安全。

  • 高精度测量,保证最优产品质量。

  • 传感器可以在危险区中测量。

  • 支持IIoT工业物联网:Memosens 2.0支持扩展数据存储,保存标定和过程参数,更好地进行趋势识别,是实施预维护和推进IIoT技术的基础。

  • 更高工厂可用性:Memosens技术搭配Liquiline变送器,传感器即插即用,快速执行传感器调试和更换。

演示视频
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
  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products