Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens CLS15E — 数字式电导率传感器,适用于纯水和超纯水测量

数字式电导率传感器
Memosens CLS15E

采用Memosens 2.0技术,电导率传感器适用于纯水和超纯水的标准测量场合

CLS15E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    k=0,01: 0.04 to 20 µS/cm
    k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm

  • 过程温度

    Threaded with fixed cable:
    -20 to 100 °C (-4 to 212 °F)
    Threaded with plug-in head:
    -20 to 120 °C (-4 to 248 °F)
    Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes

  • 过程压力

    13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute
    2 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute

应用领域

Memosens CLS15E电导率传感器特别适用于锅炉给水和芯片清洗等低电导率测量场合。即使在危险区中,电导率传感器也能可靠进行高精度测量。CLS15E采用Memosens 2.0数字技术,支持扩展数据存储,保存标定、设置和过程参数, 是实施预维护和推进IIoT技术的基础。

Memosens CLS15E在纯水和超纯水应用场合中测量电导率,实现过程监控:

  • 锅炉给水

  • 离子交换塔

  • 反渗透过程

  • 循环冷却水

  • 蒸馏塔

  • 芯片清洗

电厂中使用的数字式传感器:

  • 脱气电导率

  • 基于差分电导率的pH测量

通过国际防爆认证,例如:ATEX和IECEx,电缆可以在危险区中使用。

优势

  • 维护工作量低,使用寿命长,传感器性价比非常高。

  • 传感器耐受高温消毒和高压灭菌,可以安装在无菌装置上使用。

  • Memosens CLS15E的电极几何对称分布,能够输出高精度的低电导率测量值。

  • 质量合格证书上标识传感器电极常数,可以精准调节测量点。

  • 支持IIoT工业物联网: Memosens 2.0支持扩展数据存储,保存标定和过程参数,更好地进行趋势识别,是实施预维护和推进IIoT技术的基础。

  • 采用非接触式感应信号传输方式,具有高过程安全性。

演示视频
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
  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products