尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

拉曼光谱分析系统

可靠进行介质化学组份的光学测量

安装在不锈钢生物反应器上的拉曼原位测量探头
25 产品
排序方式:
过滤

使用拉曼光谱分析系统测定介质的化学组份

用户使用产品查找器可以按需查找出合适的拉曼光谱测量仪表。

拉曼光谱分析系统介绍

Endress+Hauser的拉曼光谱分析系统稳定输出高精度测量值,持续监测关键工艺的过程安全和生产效率。我们的拉曼光谱分析系统高精度测定和分析介质的化学组份,不仅满足实验室的实时原位测量要求,而且能够经济高效地扩展至批量生产。使用产品查找器查看我们的完整产品组合。

如何选择拉曼光谱分析系统

我们的拉曼光谱分析仪和拉曼探头广泛应用于生命科学、食品与饮料、化工,以及石油与天然气行业,已针对固体、液体、气体和浑浊介质进行优化,确保在实验室或生产过程中仪表始终保持卓越性能。可以针对实际应用工况和工厂条件配置拉曼光谱采样点,确保在各类安装环境下可靠进行介质的化学组份分析。

Rxn拉曼光谱分析仪产品组合

Rxn拉曼光谱分析仪

  • 最多可配置四个测量通道
  • 532 nm、785 nm、1000 nm波长
  • 内嵌式软件使用简单,触控屏或网页界面操作直观明了
  • 轻松从开发/实验室向批量生产扩展转移
  • 认证:CSA、ATEX、IECEx

Rxn拉曼探头和光学部件

  • 灵活选择测量方式 —— 线内、线上或线旁测量
  • 高品质的接液部件材料,具有强耐腐蚀性
  • 非接触式远程测量
  • 非侵入式无损采样

拉曼光谱分析系统的组成部件

拉曼光谱分析系统由分析仪、探头、软件和数据分析设备四部分组成。

拉曼光谱分析仪是系统的"心脏",包含激光发生器、单色器和嵌入式控制器。探头是连接工艺过程的"眼睛"或窗口。软件是系统的"大脑",控制数据生成。数据分析设备将原始数据"翻译"成有用信息。上述四个部分共同构成完整的拉曼光谱分析系统。

优势

  • 内嵌式控制软件:无缝线内、线上、线旁测量,全天候可连接。
  • 实验室和过程扩展:将化学组份分析从实验室扩大至批量生产,输出过程信息,提高生产效率,保证产品质量。
  • 适合多应用场景的采样解决方案:长期稳定输出测量结果,服务化工、聚合物、石油与天然气、食品与饮料、制药行业应用,以及在线生物处理工艺(细胞培养、发酵和下游工艺)。
  • 各类介质采样:搭配专用光纤采样探头测量,在各类应用工况下进行固体、液体和气体的化学组份分析。
  • 稳健的合规与管理体系: 携手业内唯一一家通过ISO:9001:2015, ISO14001:2015及ANSI Z10-2012认证的拉曼过程分析技术公司,确保向现行药品生产质量管理规范(cGMP)的无缝过渡。

资料下载

查找更多资料

document icon
拉曼光谱分析仪
拉曼光谱分析仪 - 可靠测量化学成分
download icon 下载
document icon
拉曼光谱探头
拉曼光谱探头及附件 —— 化学成分的稳健光学测量方案
download icon 下载