Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
生物制药下游工艺专用拉曼微液流通池

拉曼流通池

降低生物制药下游工艺的成本开支,保证更安全的患者治疗效果

KRFC
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 接液部件材质

    主体:316L不锈钢
    窗口:针对生物工艺
    优化设计的专有材料
    表面光洁度:Ra 15,
    电抛光处理及
    ASME BPE SF4表面
    处理
    粘合部位:符合
    USP Cl. VI和
    ISO 10993
    标准

  • 灭菌方式

    CIP/SIP

应用领域

拉曼流通池优化了低浊度、小体积样气的拉曼光谱采集过程,确保满足下游工艺对介质流速的要求。拉曼流通池特别适合提高流速测试,有助于实时监测过程、及时优化工艺,有效控制色谱仪和其他下游装置。

  • 下游工艺: 聚集、蛋白质结晶、配方稳定性、产品CQA、蛋白质浓度、缓冲液辅料

优势

  • 拉曼流通池工作台内置拉曼流通池,能够轻松连接Rxn-10拉曼探头,搭配Raman Rxn内嵌式分析仪使用;如果同时选择拉曼流通池校准和验证套件,保证了可转移性。

  • 连续输出实时测量结果,具有高灵敏度,适用于提高流速测试开发 

  • 增强型拉曼信号,测量偏差更小  

  • 基于拉曼光谱分析结构提供过程信息,方便控制生物制药下游工艺 

  • 拉曼光谱技术 —— 先进的光学分析技术

    提高工厂安全性,确保产品质量,优化生产运营。采用拉曼光谱技术实时测定样气组份和分子结构,广泛适用于从实验室至生产的各类过程应用。