Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquiline Control CDC90是全自动pH和ORP电极清洗和标定系统。

清洗和标定系统
Liquiline Control CDC90

全自动清洗和标定系统,满足不同行业内pH和ORP测量点的需求

CDC90
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

应用领域

Liquiline Control CDC90全自动系统即插即用,胜任不同行业内的各类Memosens数字式pH和ORP电极的测量应用。系统可同时进行两支传感器的全自动清洗、标定和调节,降低了维护工作量,提高了操作安全性,有助于提高产品的产量和品质。系统还可轻松与现有工厂集成,并能便捷地连接任何过程控制系统。

Liquiline Control CDC90在不同行业内自动完成pH和ORP测量点的相关工作。适用于以下应用:

  • 传感器有频繁清洗或标定需求。

  • 测量点操作困难。

  • 测量点处于有害环境中。

  • 需要在过程中重复进行高精度pH测量。

  • 在线测量频次高。

  • 必须密切控制和归档记录测量点性能。

优势

  • 更高人员安全性:Liquiline Control CDC90降低了维护和服务需求 —— 这一突出优势尤其适合操作困难的环境和危险区域。

  • 允许用户自定义清洗和标定周期,可连接多达两支传感器,实现高过程可靠性、高产品质量和高生产产量。及时消除传感器堵塞和污染。

  • 智能介质分配和投加确保标定结果可重现,测量值始终可靠。

  • 优化测量点的缓冲液和清洗液的使用量,降低运维成本。Liquiline Control CDC90内置精密液压系统控制部件。

  • 支持公认的标准通讯协议,实现无缝过程控制系统集成。包括模拟量或数字量信号,以及现场总线: 0/4...20 mA、 PROFIBUS DP 、Modbus TCP 、EtherNet/IP 、PROFINET和网页服务器。